ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW

Cubierta exterior amarilla para señalizaciones especiales

ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW, cable flexible de PVC, con código de colores. Cables de alimentación y control con cubierta exterior amarilla para funciones de aviso, 450/750 V, también para YSLY o YY

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Para la señalización de circuitos de seguridad

Gran resistencia químicaResistente a la torsión

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CLASSIC 100 amarillo; U0/U: 450/750 V
0010400
3 G 1.58.14395
00104023
4 G 1.58.958117
00104033
5 G 1.51072144
0010401
3 G 2.59.672152
00104043
4 G 2.510.796205
00104053
5 G 2.511.8120225

Beneficios

  • Excelentes prestaciones eléctricas, con una tensión de ensayo de 4 kV

Ámbito de uso

  • Para circuitos eléctricos que permanecen activos tras la desconexión del suministro eléctrico principal
  • Bases de enchufes de servicio y circuitos de iluminación en cuadros y armarios eléctricos de conmutación
  • Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Gran resistencia química, consulte el apéndice T1 del catálogo

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en IEC 60227-5 y EN 50525-2-51

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC LAPP P8/1
  • Cubierta: PVC, amarillo (similar a RAL 1016)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • VDE 0293-308 (Apéndice T9)

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-1, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 450/750 V
    Instalación fija, protegida:
    U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.