ÖLFLEX® SF

Cable de alimentación extraflexible H05VV-F

ÖLFLEX® SF - H05VV-F, cable de alimentación de PVC armonizado, extraflexible y con código de color para diversas aplicaciones, especialmente para equipos portátiles, U0/U: 300/500 V

  • Cable extraflexible para equipos de mano portátiles
  • Resistente al ozono, según EN 50396

CEHAREACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® SF
0027590
2 X 0.756.414,950
0027591
3 G 0.75722,360
00275923
4 G 0.757.729,773
00275933
5 G 0.758.737,188
0027600
2 X 1.06.820,174
0027601
3 G 1.07.430,287
0027701
3 G 1.58.744,8116
00277023
4 G 1.59.961166
00277033
5 G 1.511.172184

Beneficios

  • Alta aceptación en Europa gracias a la armonización

Ámbito de uso

  • Especialmente apto para electrodomésticos, herramientas eléctricas y herramientas de bricolaje diversas
  • Los cables del tipo H05VV-F no deben ser utilizados en locales comerciales, salvo oficinas
  • No apto para su utilización permanente en intemperie

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Gran flexibilidad en temperaturas bajas
  • Diseño y geometría conformes con el documento de armonización
  • Resistente al ozono, según EN 50396

Normas de referencia / Aprobaciones

  • H05VV-F conforme a EN 50525-2-11,desde 6 conductores: basado en EN 50525-2-11

Composición de producto

  • Hilos finos de cobre desnudo de 0,07 mm de diámetro individual
  • Aislamiento de PVC, resistente al frío
  • Cubierta exterior de PVC resistente al frío, naranja (similar a RAL 2003)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • Código de colores según VDE 0293 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Hilos finos de cobre desnudo de 0,07 mm de diámetro individual

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 3000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Flexión: de -15°C a +60°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.