Catálogo online

JE-LiYCY...BD EB

Cables apantallados de datos para instalación fija y electrónica industrial

Cable de instalación JE-LiYCY...BD ED para electrónica industrial, VDE 0815, PVC, pares, apantallado, cableado Maxi TERMI-POINT®, azul, circuitos de seguridad intrínseca

Versión azul:en lugares con riesgo de explosión se requiere utilizar el tipo de protección "i"

Protección frente a señales de interferencia

CEFire

Referencia Número de pares y sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

JE-LiYCY...BD EB, cubierta exterior azul
0034220
2 x 2 x 0.56,65195
0034221
4 x 2 x 0.58,587155
0034222
8 x 2 x 0.511,7144260
0034223
12 x 2 x 0.512,8193340
0034224
16 x 2 x 0.513,9249430
0034225
20 x 2 x 0.515,1298495
0034226
24 x 2 x 0.516,6348605
0034227
32 x 2 x 0.521441738
0034228
40 x 2 x 0.521,7531845

Beneficios

  • El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica
  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)

Ámbito de uso

  • Cable de conexión para uso en sistemas electrónicos, de señales, de control y medida.
  • Este cable se utiliza también como cable de transmisión de datos y pulsos.
  • JE-LiYCY ... BD también ha demostrado ser muy eficaz como cable de conexión para instalaciones telefónicas, tales como sistemas de llamadas e interfonos
  • Para instalación fija o bajo yeso, en interiores secos y húmedos

Características de producto

  • La versión de 2 pares (2 x 2 x 0.5) está trenzada en estrella-cuadrete.
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • JE-LiYCY...BDEB: para circuitos de seguridad intrínseca (tipo de protección i - seguridad intrínseca) según IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, sección 16.2.2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Conforme a DIN VDE 0815tipo JE-LiYCY...BD

Composición de producto

  • Conductor de cobre trenzado desnudo de 7 hilos
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • 2 cores twisted into a pair, and 4 pairs into units/ bundles (for 2 x 2 x 0.5 as star quad cable)
  • Haces trenzados en capas,
    envoltura de lámina,
    pantalla de trenza realizada de hilos de cobre estañado
  • Cubierta exterior realizada con PVC
    Color de cubierta exterior: azul celeste (RAL 5015)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de señal/telecomunicaciones

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de telecomunicación

Código de identificación de conductores

  • Según VDE 0815 (apéndice T10)

Capacidad mutua

  • máx. 100 nF/km

Acoplamiento

  • aprox. 200 pF/100 m

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Multifilares, 7 x 0,3 mm

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 5 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 1000 V
  • Conductor/Pantalla: 2000 V

Resistencia de bucle

  • máx. 78,4 Ohm/km

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +50 °C
  • Instalación fija: de -30 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.