ÖLFLEX® CLASSIC 110 H SF

Cable de control libre de halógenos, con certificación EN 45545-2 y muy flexible

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H SF: cable de control libre de halógenos, HFFR, resistente al aceite, muy flexible y resistente al frío hasta -30 °C para múltiples aplicaciones, con certificación EN 45545-2 para aplicación ferroviaria

  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • Resistente a aceites y de gran flexibilidad.
  • Otras secciones disponibles bajo pedido

CarrilGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoResistente a aceitesResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CE

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

1002140
5 G 0.56.32483
1002141
3 G 1.06.128,875
1002142
5 G 1.07.348123
1002143
7 G 1.08.167,2159
1002144
13 G 1.011.4124,8295
1002145
25 G 1.015.0240515
1002146
43 G 1.019.8412,8899
1002148
3 G 1.56.843,296
1002149
5 G 1.58.372163
1002150
7 G 1.59.0100,8208
1002151
13 G 1.513.0187,2394
1002152
25 G 1.517.2360704
1002153
43 G 1.522.6619,21198
1002154
61 G 1.525.6878,41637
1002155
3 G 2.58.372147
1002156
5 G 2.510.1120255
1002157
7 G 2.511.2168333
1002158
3 G 6.011.7172,8321
1002159
5 G 6.014.5288541
1002160
7 G 6.016.0403,2712
1002161
5 G 10.018.4480915
1002162
5 G 16.022.37681344
1002163
5 G 35.031.116802778

Beneficios

  • Fácil manipulación e instalación debido a una versión muy flexible
  • Amplio rango de aplicaciones debido a las excelentes características del producto
  • Con certificación EN 45545-2 para aplicación en sector ferroviario

Ámbito de uso

  • Uso en aplicaciones ferroviarias
  • Edificios públicos y locales de pública concurrencia
  • Ingeniería de planta, maquinaria industrial, sistemas de climatización, tecnología escénica
  • Particularmente indicado para zonas en que la vida humana y animal, o propiedades de alto valor estén expuestas a un alto riesgo de daño por incendio

Características de producto

  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • No propagador del incendio, conforme a IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25
  • Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1
    Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2
  • Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2
  • Resistente a aceites, conforme a EN 50363-4-1 (TM5)
    y UL OIL RES I y UL OIL RES II
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
  • Resistente al ozono, según EN 50396

Normas de referencia / Aprobaciones

  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • Basado en EN 50525-3-11
  • Basado en EN 50525-2-51

Composición de producto

  • Conductores trenzados superfinos de hilos de cobre desnudo (clase 6)
  • Aislamiento de mezcla libre de halógenos
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta: mezcla especial libre de halógenos, negra

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -30 °C a +70 °C
  • Instalación fija: -40°C hasta +80°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.