ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH

Cable de control apantallado libre de halógenos, resistente al aceite, muy flexible y con ahorro de espacio

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH: cable de control libre de halógenos, HFFR, apantallado, resistente al aceite, flexibilidad al frío y con ahorro de espacio para múltiples aplicaciones, U0/U: 300/500V

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Resistente a aceites y de gran flexibilidad.
  • Delgado y ligero, sin cubierta interior

Gran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoResistente a aceitesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CERUFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

10036001
2 X 0.55.93656
10036002
3 G 0.56.24367
10036003
3 X 0.56.24367
10036004
4 G 0.56.64978
10036005
4 X 0.56.64978
10036006
5 G 0.57.15791
10036007
7 G 0.57.769110
10036008
12 G 0.510.1104177
10036009
2 X 0.756.34365
10036010
3 G 0.756.65277
10036011
3 X 0.756.65277
10036012
4 G 0.757.16192
10036013
4 X 0.757.16192
10036014
5 G 0.757.972111
10036015
5 X 0.757.972111
10036016
7 G 0.758.589138
10036017
7 X 0.758.589138
10036018
12 G 0.7511.1138220
10036019
18 G 0.7513.0211312
10036020
25 G 0.7515.1280417
10036021
2 X 1.06.65173
10036022
3 G 1.06.96289
10036023
3 X 1.06.96289
10036024
4 G 1.07.474107
10036025
4 X 1.07.474107
10036026
5 G 1.08.388131
10036027
7 G 1.08.9112159
10036028
12 G 1.011.7185263
10036029
18 G 1.014.1268378
10036030
25 G 1.016.2354508
10036031
41 G 1.020.6547834
10036032
2 X 1.57.26587
10036033
3 G 1.57.682108
10036034
3 X 1.57.682108
10036035
4 G 1.58.4100136
10036036
5 G 1.59.1119162
10036037
7 G 1.510.0154204
10036038
12 G 1.513.4268340
10036039
18 G 1.515.8373492
10036040
25 G 1.518.2530654
10036041
3 G 2.59.1118157
10036042
4 G 2.510.0147198
10036043
5 G 2.511.1176245
10036044
7 G 2.512.0253307
10036045
12 G 2.516.3385524
10036046
4 G 4.011.8248284
10036047
5 G 4.013.3269368
10036048
7 G 4.014.6371448
10036049
4 G 6.014.2343406
10036050
5 G 6.015.5441522
10036051
7 G 6.017.0510637
10036052
4 G 10.017.2495656
10036053
5 G 10.019.5592865
10036054
4 G 16.020.2736972
10036055
5 G 16.022.68951249
10036056
4 G 25.025.111291482
10036057
5 G 25.028.014001906
10036058
4 G 35.028.215461971
10036059
5 G 35.031.419122529
10036060
4 G 50.034.021862713
10036061
4 G 70.039.030113709

Beneficios

  • Fácil manipulación e instalación debido a una versión muy flexible
  • Amplio rango de aplicaciones debido a las excelentes características del producto
  • Los materiales libres de halógenos y retardantes reducen el riesgo de propagación de llamas, alta densidad de humos y gases de humo tóxicos en caso de incendio
  • Apantallamiento de cobre de protección contra las interferencias electromagnéticas

Ámbito de uso

  • Edificios públicos y locales de pública concurrencia
  • Ingeniería de planta
    Maquinaria industrial
    Instalaciones de climatización
  • Particularmente indicado para zonas en que la vida humana y animal, o propiedades de alto valor estén expuestas a un alto riesgo de daño por incendio
  • Destinados a ser utilizados en el marco del Reglamento de Productos de la Construcción Europeo (CPR). Consulte el apéndice T14 del catálogo
  • Considering the temperature range, a temporary outdoor use is possible

Características de producto

  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • No propagador del incendio, conforme a IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25
  • UL Cable Flame Test
  • Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1
    Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2
  • Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2
  • Resistente a aceites, conforme a EN 50363-4-1 (TM5)
    y UL OIL RES I y UL OIL RES II
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
  • Resistente al ozono, según EN 50396

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL AWM style 21089
  • Basado en EN 50525-3-11
  • Basado en EN 50525-2-51

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de mezcla libre de halógenos
  • Conductores trenzados en capas
  • Envoltura: lámina de poliamida libre de halógenos
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior: Mezcla especial libre de halógenos, gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V
  • UL: 600 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -30°C a +70°C (UL: +75°C)
  • Instalación fija: de -40°C a +80°C (UL: +75°C)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Longitudes por tamaño: ≥ 4G50 máx. 500 m
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.