EPIC® H-B 16 TGB

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

La robusta carcasa metálica universal para su uso en la industria del plástico consta de 2 palancas dobles y una entrada de cable directa.

  • Bordes antideslizantes para una desconexión cómoda del conector
  • Para la conexión con la contraparte con la cubierta integrada
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CEcRUusProbado por VDE

Referencia Article descriptionMPGCuelloUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-B: cubierta (entrada de cable recta, palanca doble)
10081000
H-B 16 TGB 21-21sí5
19081000
H-B 16 TGB M2525--5

Beneficios

  • El estándar en las carcasas. Gran selección de distintos insertos
  • Versión con 2 palancas para una mayor seguridad

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Tecnología de luz y sonido
  • Industria transformación de plásticos

Características de producto

  • Carcasa más baja
  • 2 estribos transversales
  • Entrada de cable recta
  • Modelos con / sin cuello

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.