ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS

Cables SERVO de baja capacitancia con cubierta de PUR para uso altamente dinámico en cadenas de arrastre

ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS: cables híbridos para uso móvil continuo con UL/cUL AWM.

  • Soluciones de un solo cable para servoaccionamientos
  • Apto para muchos protocolos de
    transmisión OEM
  • Extended Line Performance: requisitos elevados en la cadena de arrastre

Apto para uso en exterioresLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesCadenas portacablesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CERUC_RU

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

7OCS Version 1
1023375
4 G 1,5 + (2 x 0,75) + (4 x 24AWG)13.3154252
7OCS Version 2
1023378
4 G 22AWG + (2 x 22AWG) + (4 x 26AWG)9.875128
1023385
4 G 22AWG + (2 x 22AWG) + (4 x 0,20)9.875128
1023386
4 G 19AWG + (2 x 21AWG) + (4 x 0,20)10.6100159
1023380
4 G 1,5 + (2 x 1,5) + (4 x 0,20)12.7170257
1023381
4 G 2,5 + (2 x 1,5) + (4 x 0,20)13.7210303

Beneficios

  • Para procesos de movimientos más rápidos y aumenta así la eficiencia de las máquinas
  • Solo un cable de conexión entre convertidor de frecuencia y sistema de retroalimentación del motor. En lugar del cable de codificador, los pares de datos integrados, cuadretes en estrella o conductores de señal se encargan de la transmisión de señales.
  • Menos uso de cables y reducción de costes de conexión
  • Ahorro de espacio y peso gracias al diseño híbrido
  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos

Ámbito de uso

  • Sistemas de accionamiento eléctricos en ingeniería de automatización
  • Cable de conexión entre el servocontrolador y el motor
  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Para uso en maquinaria pick & place y de montaje
  • Especialmente apto para áreas húmedas de máquinas herramienta y líneas de transferencia
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • OCS - One Cable Solution
  • Mayor resistencia a aceites
  • Resistente a la abrasión y cortes
  • Comportamiento frente al fuego: UL/CSA VW-1, FT1 IEC/EN 60332-1-2
  • Materiales libres de halógenos
  • Flexible a bajas temperaturas

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL AWM Style 21223 o bien 20233
    cRU AWM I/II A/B FT1
  • UL File No. E63634
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductor fino o extrafino de cobre desnudo o galvanizado
  • Aislamiento del conductor: polipropileno (PP)
  • Ejecución individual del artículo: cables de alimentación con par o haz de control apantallado por separado y pares de datos específicos, cuadretes en estrella o cables de señal trenzados juntos
  • Envolvente no tejida
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta de poliuretano (PUR) naranja (RAL 2003)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Consulte la ficha técnica

Formación del conductor

  • Conductores de potencia y pares o haces de freno: Hilo superfino según VDE 0295, clase 6 / IEC 60228 Cl. 6
  • Conductores de señal, pares de datos o cuadretes en estrella: Hilo fino

Radio de curvatura mínimo

  • Flexión: 7,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 5 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • Conductores de potencia y de control:
    Versión 1,3 & 4: IEC U0/U 600/1000 V
    Versión 2: IEC 300 V
    UL todas las versiones: véase la hoja de datos
    Pares de datos individuales y cuadretes en estrella: véase la hoja de datos

Tensión de prueba

  • Consulte la ficha técnica

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas

  • Flexión: de -40 °C a +80 °C
  • Instalación fija: de -50 °C a +80 °C

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.