Módulo EPIC® MC: HC4+PE
El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.
El módulo de corriente de alta intensidad y de señal de alta tensión combina un mayor número de funciones, lo que garantiza una elevada flexibilidad. Puede utilizarse, por ejemplo, en robótica.
- Apto para uso con contactos en rollo
- Para crimpado en máquinas automáticas
Beneficios
- La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
- Montaje de conectores individuales, válido para distintas aplicaciones
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
- Maquinaria de impresión
- Ingeniería de control
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)
Tensión nominal
- 1000 V
Corriente nominal en A
- 16 A
Grado de contaminación
- 3
Resistencia de contacto
- < 2 mOhm
Contactos
- Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Número de contactos
- 4 + PE
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 0,5 - 2,5 mm²
Ciclos de conexión
- 100
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
