ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV

0,6/1kVAC, libre de halógenos, flexible, IEC 60332-3. resistente al ozono y a UV, UL AWM 1000V

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV, cable de alimentación y control UL AWM estilo 21156, clase de conductor 5, libre de halógenos/altamente retardante de la llama, edificios públicos, exteriores

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Edificios públicos y locales de pública concurrencia.
  • Certificado reconocido UL AWM

Apto para uso en exterioresNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoResistente a radicación UV

CERUEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

1123410
2 X 1.08.619,2107
1123411
3 G 1.0928,8123
1123412
4 G 1.09.638,4144
1123413
5 G 1.010.448167
1123414
7 G 1.011.167,2206
1123415
12 G 1.014115,2314
1123418
2 X 1.59.628,8137
1123419
3 G 1.510.143,2161
1123420
4 G 1.510.857,6190
1123421
5 G 1.511.772221
1123422
7 G 1.512.6100,8276
1123423
12 G 1.516.1172,8427
1123424
18 G 1.518.8259,2596
1123425
25 G 1.521.7360799
1123427
3 G 2.511.372219
1123428
4 G 2.512.296262
1123429
5 G 2.513.3120307
1123430
7 G 2.514.4168390
1123431
12 G 2.518.7288624
1123432
18 G 2.522432879
1123433
25 G 2.525.86001212
1123434
3 G 4.012.6115,2290
1123435
4 G 4.013.7153,6351
1123436
5 G 4.014.9192416
1123437
3 G 6.013.9172,8377
1123438
4 G 6.015.1230,4463
1123439
5 G 6.016.8288559
1123440
4 G 10.018.7384662
1123441
5 G 10.020.7480915
1123442
4 G 16.021.3614,41070
1123443
5 G 16.023.67681296
1123444
4 G 25.026.29601631

Beneficios

  • Fácil manipulación e instalación debido al diseño flexible

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
    Maquinaria industrial
    Instalaciones de climatización
  • Particularmente indicado para zonas en que la vida humana y animal, o propiedades de alto valor estén expuestas a un alto riesgo de daño por incendio
  • Apto para aplicaciones a la intemperie
  • Conforme a NFPA 79, sección 12.9.2: uso en maquinaria industrial en EE.UU. sobre la base de certificación UL AWM (reconocida)
  • Cada dimensión con un espesor de pared con promedio mínimo / nominal de la cubierta exterior de 1,8 mm: se aplica donde las cubiertas exteriores reforzadas pueden ser una ventaja

Características de producto

  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • No propagador del incendio, conforme a IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25
  • Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1
    Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2
  • Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
  • Resistente al ozono, según EN 50396

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en EN 50525-3-11
  • Certificación UL AWM: véase ficha técnica

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de mezcla libre de halógenos
  • Cubierta exterior de mezcla especial libre de halógenos, negra

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 600/1000 V
  • UL: 1.000 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso móvil ocasional: de -25 °C a +70 °C Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
  • UL: de -25°C a +75°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.