ÖLFLEX® 127 HSLH

Cable de control libre de halógenos, flexible y económico, con Cca según CPR, Para el cableado de edificios

ÖLFLEX® 127 HSLH: cable de control libre de halógenos, HFFR, flexible para múltiples aplicaciones, tensión nominal: 300/500 V, clasificación Cca según CPR

  • Clasificación Cca según CPR
  • Para uso en edificios públicos y plantas industriales
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

No propagador de la llamaLibre de halógenos

CE

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

1127408
2 X 0.755.514,443
1127409
3 G 0.755.821,653
1127413
5 G 0.756.93680
1127415
7 G 0.757.550,4101
1127417
12 G 0.7510.186,4181
1127418
18 G 0.7512.0129,6263
1127420
2 X 1.05.819,251
1127421
3 G 1.06.128,863
1127423
4 G 1.06.638,478
1127425
5 G 1.07.34896
1127426
7 G 1.08.167,2126
1127427
12 G 1.010.7115,2220
1127428
18 G 1.012.9172,8325
1127429
2 X 1.56.428,867
1127430
3 G 1.56.843,285
1127432
4 G 1.57.457,6106
1127433
5 G 1.58.372134
1127434
7 G 1.59.0100,8172
1127435
12 G 1.512.2172,8307
1127436
3 G 2.58.372133
1127437
4 G 2.59.096167
1127438
5 G 2.510.1120210
1127440
4 G 4.010.8153,6254
1127441
5 G 4.012.1192318
1127442
4 G 6.013.0230,4375
1127443
5 G 6.014.5288468
1127445
5 G 10.018.1480757
1127447
5 G 16.021.27681112
1127449
5 G 25.026.412001711

Beneficios

  • Fácil manipulación e instalación debido al diseño flexible
  • Los materiales libres de halógenos y retardantes reducen el riesgo de propagación de llamas, alta densidad de humos y gases de humo tóxicos en caso de incendio
  • Comportamiento frente al fuego clasificado según la Directiva UE 305/2011 (CPR) con selección de la referencia en www.lappkabel.de/cpr
  • Excelentes prestaciones eléctricas, con una tensión de ensayo de 4 kV

Ámbito de uso

  • Edificios públicos y locales de pública concurrencia
  • Ingeniería de planta, maquinaria industrial, sistemas de climatización, tecnología escénica
  • Destinados a ser utilizados en el marco del Reglamento de Productos de la Construcción Europeo (CPR). Consulte el apéndice T14 del catálogo
  • Particularmente indicado para zonas en que la vida humana y animal, o propiedades de alto valor estén expuestas a un alto riesgo de daño por incendio

Características de producto

  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • No propagador del incendio según IEC 60332-3-22 y IEC 60332-3-24 respectivamente IEC 60332-3-25 (propagación de llama en vertical y en haces)
  • Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1
    Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2
  • Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2
  • Toxicidad según NES 713-3 y EN 50306-1

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en EN 50525-3-11
  • Basado en EN 50525-2-51

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de mezcla libre de halógenos
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta exterior: Mezcla especial libre de halógenos, gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: -40°C a +80°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.