Catálogo online

ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Conductores unipolares certificados VDE conforme a EN 50525-3-41 (H05Z-K y H07Z-K) para requisitos mas exigentes

ÖLFLEX® HEAT 125 SC, cable unipolar libre de halógenos, con prestaciones mejoradas y para un amplio rango de aplicaciones hasta +125ºC

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Probado y marcado por VDE
  • Prestaciones mejoradas frente al fuego

No propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoAhorro en tiempo de instalaciónResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CEVDEDNVEACFire

Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Color del conductorm/rollom/bidónÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H05Z-K - U0/U: 300/500 V
1232000
0.52.2verde/amarillo100-4,88
1232001
0.52.2Negro100-4,88
1232002
0.52.2Azul100-4,88
1232003
0.52.2Marrón100-4,88
1232005
0.52.2amarillo100-4,88
1232006
0.52.2Verde100-4,88
1232007
0.52.2Púrpura100-4,88
1232009
0.52.2naranja100-4,88
1232104
0.52.2Rojo100-4,88
1232105
0.52.2Blanco100-4,88
1232106
0.52.2Gris100-4,88
1232114
0.52.2azul oscuro100-4,88
1232001K
0.52.2Negro-30004,88
1233000
0.752.4verde/amarillo100-7,211
1233001
0.752.4Negro100-7,211
1233002
0.752.4Azul100-7,211
1233003
0.752.4Marrón100-7,211
1233005
0.752.4amarillo100-7,211
1233006
0.752.4Verde100-7,211
1233007
0.752.4Púrpura100-7,211
1233009
0.752.4naranja100-7,211
1233104
0.752.4Rojo100-7,211
1233105
0.752.4Blanco100-7,211
1233106
0.752.4Gris100-7,211
1233114
0.752.4azul oscuro100-7,211
1233003K
0.752.4Marrón-25007,211
1233001K
0.752.4Negro-25007,211
1233106K
0.752.4Gris-25007,211
1233002K
0.752.4Azul-25007,211
1233009K
0.752.4naranja-25007,211
1233114K
0.752.4azul oscuro-25007,211
1233105K
0.752.4Blanco-25007,211
1233104K
0.752.4Rojo-25007,211
1234000
1.02.5verde/amarillo100-9,614
1234001
1.02.5Negro100-9,614
1234002
1.02.5Azul100-9,614
1234003
1.02.5Marrón100-9,614
1234005
1.02.5amarillo100-9,614
1234006
1.02.5Verde100-9,614
1234007
1.02.5Púrpura100-9,614
1234009
1.02.5naranja100-9,614
1234104
1.02.5Rojo100-9,614
1234105
1.02.5Blanco100-9,614
1234106
1.02.5Gris100-9,614
1234114
1.02.5azul oscuro100-9,614
1234003K
1.02.5Marrón-25009,614
1234001K
1.02.5Negro-25009,614
1234106K
1.02.5Gris-25009,614
1234002K
1.02.5Azul-25009,614
1234000K
1.02.5verde/amarillo-25009,614
1234009K
1.02.5naranja-25009,614
1234114K
1.02.5azul oscuro-25009,614
1234105K
1.02.5Blanco-25009,614
1234104K
1.02.5Rojo-25009,614
ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H07Z-K - U0/U: 450/750 V
1235000
1.53verde/amarillo100-14,421
1235001
1.53Negro100-14,421
1235002
1.53Azul100-14,421
1235003
1.53Marrón100-14,421
1235005
1.53amarillo100-14,421
1235006
1.53Verde100-14,421
1235007
1.53Púrpura100-14,421
1235009
1.53naranja100-14,421
1235104
1.53Rojo100-14,421
1235105
1.53Blanco100-14,421
1235106
1.53Gris100-14,421
1235114
1.53azul oscuro100-14,421
1235003K
1.53Marrón-200014,421
1235001K
1.53Negro-200014,421
1235106K
1.53Gris-200014,421
1235002K
1.53Azul-200014,421
1235000K
1.53verde/amarillo-200014,421
1235009K
1.53naranja-200014,421
1235114K
1.53azul oscuro-200014,421
1235105K
1.53Blanco-200014,421
1235104K
1.53Rojo-200014,421
1236000
2.53.6verde/amarillo100-2433
1236001
2.53.6Negro100-2433
1236002
2.53.6Azul100-2433
1236003
2.53.6Marrón100-2433
1236005
2.53.6amarillo100-2433
1236006
2.53.6Verde100-2433
1236007
2.53.6Púrpura100-2433
1236009
2.53.6naranja100-2433
1236104
2.53.6Rojo100-2433
1236105
2.53.6Blanco100-2433
1236106
2.53.6Gris100-2433
1236114
2.53.6azul oscuro100-2433
1236001K
2.53.6Negro-12002433
1237000
4.04.3verde/amarillo100-38,449
1237001
4.04.3Negro100-38,449
1237002
4.04.3Azul100-38,449
1237003
4.04.3Marrón100-38,449
1237009
4.04.3naranja100-38,449
1237104
4.04.3Rojo100-38,449
1237105
4.04.3Blanco100-38,449
1237106
4.04.3Gris100-38,449
1237114
4.04.3azul oscuro100-38,449
1238000
6.04.8verde/amarillo100-57,667
1238001
6.04.8Negro100-57,667
1238002
6.04.8Azul100-57,667
1238003
6.04.8Marrón100-57,667
1238104
6.04.8Rojo100-57,667
1238106
6.04.8Gris100-57,667
1238114
6.04.8azul oscuro100-57,667
1239000
10.06.2verde/amarillo100-96112
1239001
10.06.2Negro100-96112
1239002
10.06.2Azul100-96112
1239003
10.06.2Marrón100-96112
1239104
10.06.2Rojo100-96112
1240000
16.07.2verde/amarillo100-153,6172
1240001
16.07.2Negro100-153,6172
1240002
16.07.2Azul100-153,6172
1240003
16.07.2Marrón100-153,6172
1240104
16.07.2Rojo100-153,6172
1240114
16.07.2azul oscuro100-153,6172
1241000
25.08.9verde/amarillo100-240262
1241001
25.08.9Negro100-240262
1242000
35.010.1verde/amarillo100-336362
1242001
35.010.1Negro100-336362
1243000
50.012.5verde/amarillo100-480512
1243001
50.012.5Negro100-480512
1244000
70.014.2verde/amarillo100-672710
1244001
70.014.2Negro100-672710
1245000
95.016.6verde/amarillo100-912937
1245001
95.016.6Negro100-912937
1246001
120.018.2Negro100-11521159
1247000
150.020.6verde/amarillo100-14401447
1247001
150.020.6Negro100-14401447
1248001
185.022.5Negro100-17761790
1249001
240.026.4Negro100-23042318

Beneficios

  • Seguridad en zonas de pública concurrencia
  • En caso de incendio, previene la propagación del fuego y reduce la densidad y toxicidad de los gases emitidos
  • Minimiza el daño que los vapores ácidos y tóxicos producidos por el incendio causan a edificios y equipos
  • Certificación para aplicaciones marítimas

Ámbito de uso

  • Apto para el cableado de la conexión de sistemas de iluminación, aparatos de calefacción, armarios de control y en la construcción de equipos
  • Para instalación bajo tubo, sobre o bajo el enlucido, así como en conductos y bandejas cerradas
  • Bobinados, electroimanes, bombas, sistemas eléctricos
  • Plantas de tratamiento térmico, fundición a presión, calefacción y tecnología de enfriamiento
  • Adecuado para el montaje de cables preformados y el cableado de la instalación de cuadros eléctricos

Características de producto

  • Comportamiento frente al fuego:
    - No propagador de la llama según IEC 60332-1-2
    - Libre de halógenos según IEC 60754-1
    - Baja emisión de gases corrosivos según IEC 60754-2
    - Baja emisión de humos según IEC 61034-2
    - Baja toxicidad según EN 50305
  • Comportamiento frente al fuego mejorado:
    H05Z-K (0,5 mm² hasta 1,0 mm²): ver ficha técnica
    H07Z-K (≥ 1,5 mm²): no propagador del incendio según IEC 60332-3-24 e IEC 60332-3-25 respectivamente
  • Resistencia a aceites según DIN EN 50290-2-22 (TM54)
  • Resistente a la abrasión y cortes
  • Resistente a los rayos UV según ISO 4892-2, método A, y resistente al ozono conforme a EN 50396 y VDE 0473-396, método B

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Cable tipo H05Z-K y H07Z-K según EN 50525-3-41 con características mejoradas
  • N.º certificado DNV GL TAE00003NF

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento de copolímero de poliolefinas reticulado por haz de electrones

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295, cIase 5 / IEC 60228 cIase 5 desde 0,5 mm²

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • Hasta 1,0 mm² U0/U 300/500 V
    Desde 1,5 mm² U0/U 450/750 V
  • 0,6/1kV desde 1,5 mm² en el caso de instalación fija y protegida

Tensión de prueba

  • 4000 V

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -55°C hasta +125°C
    Temporalmente (3.000h): hasta +145°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.