EPIC® H-A 3 TG

Innovador diseño de carcasa de metal y poliamida

Bloquea de forma fiable, no arde y protege el inserto interno del polvo y la humedad: estas son solo tres de las características esenciales de nuestra recién renovada carcasa para conectores rectangulares. La ligera cubierta de poliamida también es libre de halógenos, es resistente a la radiación UV y tiene una rosca M20 para conectar un prensaestopas o racor de tubo.

La cubierta de la serie EPIC® H-A 3 ahora está disponible con un nuevo diseño, que incluye una flecha de identificación y una rosca M20.

Ingeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CEcRUusProbado por VDE

Referencia Article descriptionMMaterialColorPrensaestopasAlcance de sujeción del cableUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Rosca métrica
19426000
H-A 3 TG M20 gr20Termoplásticogris--10
19425500
H-A 3 TG M20 bk20Termoplásticonegro--10
19426400
H-A 3 TGV M20 gr20Termoplásticogris3.0 - 13.510
19426700
H-A 3 TGV M20 bk20Termoplásticonegro3.0 - 13.510

Beneficios

  • La serie EPIC® H-A 3 incluye las carcasas más pequeñas en el ámbito de los conectores industriales pesados y garantiza conexiones seguras en espacios reducidos.
  • La carcasa se puede conectar con muchas carcasas habituales del mercado (base de montaje en panel, base de montaje en superficie o carcasa adaptadora).
  • Con orificio roscado para el uso con un prensaestopas correspondiente.
  • Los artículos con una "V" en el nombre del artículo ya incorporan un prensaestopas de plástico SKINTOP® para el sellado y la entrada de cable con descarga de tracción. En comparación con las carcasas en las que el prensaestopas se complementa por separado, el tamaño general de esta carcasa es más compacto.
  • La flecha como nuevo elemento de diseño en la superficie de la carcasa es fácil de localizar y facilita la conexión en aplicaciones de difícil acceso o difícil visibilidad.

Ámbito de uso

  • Para proteger el inserto para conector frente a influencias ambientales.
  • Para uso con muchos insertos de conectores rectangulares EPIC®.
  • Para conectar dispositivos y máquinas a la fuente de alimentación.
  • Apto para el uso en exteriores.

Características de producto

  • Carcasa
  • Pernos de anclaje para palanca simple
  • Entrada de cable recta
  • Modelos con / sin prensaestopas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Termoplástico gris, abrazadera negra: acero galvanizado

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)

Con aprobación VDE

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.