EPIC® DATA SPE Connectors
El conector compacto Single Pair Ethernet con terminación crimpada es perfecto para aplicaciones en las que el espacio es limitado. El conector SPE se puede instalar de forma más rápida, sencilla y económica que los conectores Ethernet convencionales. Conexión según DIN EN IEC 63171-6.
Beneficios
- Rápido intercambio de información gracias a la tecnología Single Pair Ethernet (SPE) con garantía de futuro para una infraestructura de red coherente y estandarizada hasta el nivel de campo.
- Diseño compacto para uso en espacios reducidos.
- Ahorro de tiempo e instalación simplificada en comparación con los conectores Ethernet convencionales.
- Conector SPE conforme a DIN EN IEC 63171-6.
- Conector habilitado para Power-over-Data-Line (PoDL)conforme a IEEE 802.3bu para la alimentación simultánea de energía y datos de terminales SPE con baja demanda de energía (hasta 50 W).
Ámbito de uso
- Para la conectorización Single Pair Ethernet desmontable.
- Los campos de aplicación típicos son armarios de control, robots industriales y equipos de campo.
- Para su uso con el conector hembra de circuitos impresos SPE EPIC® DATA SPE-6 PCB F.
Normas de referencia / Aprobaciones
- DIN EN IEC 63171-6
Composición de producto
- Para conexión crimpada de conductores AWG26
Grado de protección:
- IP 20
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.