UNITRONIC® BUS CAN

Cables de bus CAN para instalación fija, certificación UL/SCA

Para sistemas de comunicación basados en CAN como CANopen. No propagador de la llama conforme a IEC 60332-1-2, rango de temperaturas de -40°C a +80°C

CAN = Controller Area Network

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de planta

CULUSCANopen

Referencia DenominaciónNúmero de pares / sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Resistencia del conductorÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Para instalación fija
2170260
Disponible en Alemania
UNITRONIC® BUS CAN1 x 2 x 0,225,718616,742 MConsultar precio
2170261
Disponible en España
UNITRONIC® BUS CAN2 x 2 x 0,227,618634,868 MConsultar precio
2170263
Disponible en España
UNITRONIC® BUS CAN1 x 2 x 0,346,81152555 MConsultar precio
2170264
Disponible en España
UNITRONIC® BUS CAN2 x 2 x 0,348,511546,488 MConsultar precio
2170266
Disponible en España
UNITRONIC® BUS CAN1 x 2 x 0,57,57841,690 MConsultar precio
2170267
Disponible en Alemania
UNITRONIC® BUS CAN2 x 2 x 0,59,67859,4106 MConsultar precio
2170269
Disponible en Alemania
UNITRONIC® BUS CAN1 x 2 x 0,758,75252,7108 MConsultar precio
2170270
Disponible en Alemania
UNITRONIC® BUS CAN2 x 2 x 0,7511,55280,6142 MConsultar precio

Ámbito de uso

  • Instalación fija

Características de producto

  • Velocidad máxima: 1 Mbit/s para una longitud del segmento de 40 m
  • Al aumentar la longitud se requiere una mayor sección del conductor
  • El estándar ISO 11898 establece recomendaciones respecto a la longitud del segmento, la sección transversal y la velocidad
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Cumplen el estándar internacional ISO 11898.
  • UL/CSA tipo CMX (UL 444)

Composición de producto

  • 0,22 + 0,34 + 0,5: conductor trenzado desnudo, 7 hilos 0,75: conductor trenzado desnudo, hilo fino
  • Aislante del conductor: espuma
  • Código de colores conforme a DIN 47100.
  • Trenza de cobre
  • Cubierta exterior: PVC, violeta (RAL 4001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Capacidad mutua

  • (800 Hz) max. 40 nF/km

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para aplicaciones de alimentación)
    250 V

Resistencia del conductor

  • (bucle): máx. 186 Ohm/km

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 8 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 1500 V rms

Impedancia característica

  • 120 Ohm

Rango de temperaturas

  • Fixed installation: -30°C to +80°C
  • Flexión: de -5 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.