UNITRONIC® LAN 1200 Cat.7A

Cable Ethernet de la categoría 7A, clase FA: probado hasta 1200 MHz

El cable LAN tiene una cubierta exterior sin halógenos y, debajo, un apantallado de alta calidad. Es apto para el uso en redes para el cableado estructurado de edificios.

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Conforme a las normas EN 50173 y ISO/IEC 11801

Libre de halógenosProtección frente a señales de interferencia

Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro exterior mmÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

LSZH
2170615
ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH4 x 2 x AWG22/18.13466
2170618
ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A 2x(4x2xAWG23) LSZH duplex2x (4x2xAWG22)16.468-

Beneficios

  • Cables LAN para cableado estructurado de edificios conforme a EN 50173 e ISO/IEC 11801

Ámbito de uso

  • Uso principal en zonas con gran numero de terminales, p. ej. para cableado de oficinas, edificios administrativos en el área terciaria (cableado en suelo).
  • Conforme a los estándares ISO/IEC 11801 y EN 50173, la longitud de cable en áreas de uso terciario (espacios horizontales, suelos) no deberá exceder los 100 m (90 m en el conducto para cables + 10 metros en zonas de trabajo)

Características de producto

  • Transferencia de señales de datos digitales y analógicas
  • No propagador de la llama según IEC 60332-1-2 y no propagador del incendio según IEC 60332-3-24
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; cable sharing IEEE 802.3at: PoE, apto para VoIP

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Los cables LAN CAT.7a de LAPP para "Sistemas de Cableado Estructurado” cumplen con los requisitos establecidos en las normas EIA/TIA-568, TSB36, ISO/IEC 11801 y EN50173 (clase F- conexión permanente).
  • Supera los requisitos establecidos en los estándares EN 50173 e ISO/IEC 11801

Composición de producto

  • Hilo cobre sólido AWG22
  • Aislamiento de poliolefina celular con un diámetro máximo de 1,6 mm
  • El apantallado del par está hecho de una lámina de aluminio cubierta de poliamida, y el apantallado general, de cobre estañado trenzado
  • Cubierta exterior libre de halógenos no propagadora de la llama
  • Color: amarillo (RAL 1021)

Clasificación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Radio de curvatura mínimo

  • Durante el tendido: 8 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Impedancia característica

  • 100 Ω ± 15%

Rango de temperaturas

  • Funcionamiento: desde -20 °C hasta +60 °C
  • Durante la instalación: 0 °C hasta +50 °C

  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tamaño de empaquetado: bobina
  • Hojas técnicas más detalladas por encargo. Especifique el tipo de cable deseado/la dimensión.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.