ETHERLINE® TRAIN

Cables de Ethernet conforme a EN 50264-3-1 tipo XM para altas exigencias en aplicaciones ferroviarias

Cables Ethernet industriales para aplicaciones ferroviarias, según EN 50264

  • Conforme a EN 50264-3-2 tipo XM y EN 45545-2
  • Cat.5e rendimiento hasta 100 / 1000 MBit/s
    Cat.6A & Cat.7 calificado para 10 GBit/s

CarrilGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosResistente a aceitesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

PROFINETEtherNetIP

No data available for display
Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro de conductor en mmDiámetro exterior mmÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Cat. 5e, versión de 2 pares
2170906
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x22/7 PE1x4xAWG22/71,56.53062
2170910
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x0,5 PE1x4x0,5/727.64183
Cat. 5e, versión de 4 pares
2170907
ETHERLINE TRAIN Cat.5e 4x2x24/7 PE4x2xAWG24/71,27.73876
Cat.6A
2170908
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.6A 4x2x24/7 PE4x2xAWG24/71,48.43875
Cat.7
2170909
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.7 4x2x24/7 PE4x2xAWG24/71,48.44375

Beneficios

  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Resistente a agresiones mecánicas en situaciones medioambientales adversas
  • Rango de temperaturas ampliado
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

Ámbito de uso

  • Para el uso en vehículos ferroviarios y autobuses, para instalaciones fijas y aplicaciones en las que puede haber movimiento limitado
  • Adecuado para la conexión de, por ejemplo, sistemas de cámaras, sistemas de entretenimiento para pasajeros, sistemas de venta de entradas
  • También aplicable en entornos con aceites y áreas con elevada temperatura ambiente

Características de producto

  • Comportamiento ante el fuego conforme a EN/IEC:
    - Libre de halógenos conforme a EN 60754-1
    - Sin gases corrosivos conforme a EN 60754-2
    - Sin flúor conforme a EN 60684-2
    - Sin gases tóxicos conforme a EN 50305
    - Baja densidad de humos conforme a EN 61034-2
    - No propagador de la llama conforme a EN 60332-1-2
    - No propagador del incendio conforme a EN 60332-3-25
  • Comportamiento frente al fuego conforme a NF:
    - Toxicidad de gases conforme a NF X 70-100
    - Baja densidad de humos conforme a NF X 10-702
    - No propagador de la llama conforme a NF C 32-070,
    Cat. C1 y C2
  • Propiedades químicas:
    - resistente a aceites conforme a EN 50264-1
    - resistente a combustible conforme a EN 50264-1
    - resistente a ácidos conforme a EN 50264-1
    - resistente a álcalis conforme a EN 50264-1
    - resistente al ozono conforme a EN 50264-3-2

Norm references / Approvals

  • Exigencias eléctricas conforme a IEC 61156-6
  • EN 50264-1
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3

Composición de producto

  • Conductor de cobre trenzado estañado de 7 hilos
  • Aislamiento del conductor: base de poliolefina
  • Cat.5e: SF/UTP - pantalla global de trenza de cobre y cinta de aluminio
  • Cat.6A/Cat.7: S/FTP - pantalla global de trenza de cobre y pares con pantalla de aluminio
  • Cubierta exterior: compuesto de polímero reticulado por haz de electrones EM 104
  • Color de cubierta exterior: negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Cable de datos

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para alimentación) 125 V

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 8 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 1000 V
  • Conductor/pantalla: 1000 V

Impedancia característica

  • Nom. 100 ohmios según IEC 61156-6

Rango de temperaturas

  • Instalación fija:
    -45°C a +90°C
  • Móvil: de -35 °C a +90 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios PROFIBUS)
  • Hojas técnicas más detalladas por encargo. Especifique el tipo de cable deseado/la dimensión.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.