ETHERLINE® FIRE

Cables Ethernet Industrial con integridad de circuito

Cable Ethernet Industrial para instalación fija, integridad de circuito hasta 120 minutos, calificado hasta 1 Gbit/s

insulation integrity for at least 120 minutes in the event of fire

No propagador de la llamaLibre de halógenosFiabilidadProtección frente a señales de interferencia

Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro de conductor en mmDiámetro exterior mmÍndice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

2170913
ETHERLINE® FIRE Cat.6 PH1204 x 2 x AWG22/11,510.248145
2170905
ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH1204 x 2 x AWG23/10,958.62475

Beneficios

  • Asegura que el cable todavía puede transmitir datos durante y después de un incendio durante 120 minutos (según EN 50200)
  • El apantallamiento doble de alta calidad garantiza una elevada seguridad de transmisión en áreas sujetas a cargas electromagnéticas

Ámbito de uso

  • En procesos industriales en los que hay presencia de fuego (fundiciones, acerías, etc.)
  • Áreas muy combustibles o propensas a incendios
  • Para instalación fija
  • Para uso en interiores

Características de producto

  • Comportamiento frente al fuego:
    - libre de halógenos (IEC 60754-1 & EN50267-2-1)
    - no propagador de la llama (IEC 60332-1)
    - no propagador del incendio (IEC 60332-3-24)
    - baja emisión de humos (IEC 61034-2)
  • Asegura la comunicación y la transmisión de datos PH120 (120 minutos) según EN 50289-4-16

Composición de producto

  • Conductor de cobre sólido desnudo
  • Aislamiento del conductor: base de poliolefina
  • Caada conductor se envuelve con una cinta especial (barrera antiincendio)
  • Torsión: 2 conductores de pares trenzados, compuesto a partir de 4 pares
  • Cubierta exterior FRNC de combustión lenta y libre de halógenos, color: rojo (similar a RAL3000)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para alimentación) 125 V

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 15 x diámetro exterior

Impedancia característica

  • Nom. 100 Ohm según IEC 61156-6

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -20°C a +70°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Hojas técnicas más detalladas por encargo. Especifique el tipo de cable deseado/la dimensión.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.