
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Sistemas de transmisión de datos
- Bus PROFIBUS-DP/FMS/FIP
- Instalación fija
- UNITRONIC® BUS PB FRNC FC
UNITRONIC® BUS PB FRNC FC
Cable FRNC PROFIBUS con certificación UL/CSA


Mostrar vídeo
Contenido externo de YouTube
Haga clic para cargar el vídeo. YouTube instala cookies y, por lo tanto, su dirección IP también se transmite a YouTube. Si ha iniciado sesión en su cuenta de YouTube, permite que YouTube asigne su comportamiento de navegación directamente a su perfil personal. Puede evitarlo cerrando la sesión de su cuenta de YouTube. Encontrará más información en nuestra política de privacidad.
Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. Con homologación UL/CSA, libre de halógenos, no propagador de la llama, resistencia a aceites. Rango de temperaturas de -30°C a +80°C
FRNC = "Flame Retardant Non Corrosive"
- No propagador de la llama, de baja toxicidad y densidad de humos en caso de incendio
- Minimalización de los daños en los edificios y plantas de producción
- Seguridad para el personal de mantenimiento o en edificios de pública concurrencia


UNITRONIC BUS PB ROBUST 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB ROBUST 1X2X0,64

UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64

UNITRONIC BUS PB P FC 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB P FC 1X2X0,64

UNITRONIC BUS PB H 7-W 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB H 7-W 1X2X0,64

UNITRONIC BUS PB COMBI 7-W 1X2X0,64+3X1
UNITRONIC BUS PB COMBI 7-W 1X2X0,64+3X1

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64

UNITRONIC BUS PB A 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB A 1X2X0,64

UNITRONIC BUS PB 105 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 105 1X2X0,64

UNITRONIC BUS PB TRAY 1x2x0,64
UNITRONIC BUS PB TRAY 1x2x0,64

UNITRONIC BUS PB HEAT 180 1x(2x0,64)
UNITRONIC BUS PB HEAT 180 1x(2x0,64)

UNITRONIC BUS PB Y 7-W FC BK
UNITRONIC BUS PB Y 7-W FC BK

UNITRONIC BUS PB YY 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB YY 1X2X0,64

UNITRONIC BUS PB ARM 1X2X0,65
UNITRONIC BUS PB ARM 1X2X0,65

UNITRONIC BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64

UNITRONIC BUS PB Yv 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB Yv 1X2X0,64

UNITRONIC BUS PB H FC 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB H FC 1X2X0,64

UNITRONIC BUS PB PE FC 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB PE FC 1X2X0,64

UNITRONIC BUS PB PE 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB PE 1X2X0,64

UNITRONIC BUS PB 7-W A 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 7-W A 1X2X0,64

ÖLFLEX FD 90 1G16
ÖLFLEX FD 90 1G16

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G1,5
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G1,5

ÖLFLEX CHAIN 809 CY 3G1,5
ÖLFLEX CHAIN 809 CY 3G1,5

UNITRONIC BUS PA 1x2x1.3 BK
UNITRONIC BUS PA 1x2x1.3 BK

ÖLFLEX SERVO FD 798CP 4x2x0,14+4x0,5
ÖLFLEX SERVO FD 798CP 4x2x0,14+4x0,5

ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3G1,5

ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,5

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU

H07V-K 1X1,5 RD
H07V-K 1X1,5 RD

H07V-K 1X1,5 RD
H07V-K 1X1,5 RD

H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Beneficios
- Estos cables se pueden usar para PROFIBUS-DP, así como para PROFIBUS-FMS y FIP
- Indicado para aquellas ocasiones en que se precisa la combinación de una cubierta exterior libre de halógenos, con propiedades de combustión lenta superiores y semejantes al poliuretano
- Diseño del cable Fast Connect (FC)
Ámbito de uso
- Este cable proporciona ventajas especialespara el uso en áreas sensibles, donde lapropagación de la llama debe ser evitaday la presencia de humos tóxicos podríacausar daños personales y materiales.
Características de producto
- Libre de halógenos
- Método de ensayo «Vertical Tray Flame Test» según UL 1685
- Resistente a aceites
- Basado en las velocidades de bits indicadas, de acuerdo con las especificaciones PNO, son válidas las siguientes longitudes de cable máximas para un segmento de bus
(cable de tipo A, PROFIBUS-DP):
93,75 kbit/s = 1200 m
187,5 kbit/s = 1000 m
500 kbit/s = 400 m
1,5 Mbit/s = 200 m
12,0 Mbit/s = 100 m
Normas de referencia / Aprobaciones
- Certificado UL/CSA
Composición de producto
- Conductor sólido de cobre desnudo.
- Aislamiento del conductor: PE (Polietileno)
- Recubrimiento interior, lámina apantallada y malla de cobre
- Cubierta exterior: PUR, violeta (RAL 4001)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos
Certificaciones
- UL/CSA (CM)
Capacidad mutua
- Aprox. 28,5 nF/km
Tensión de cresta de trabajo
- (no apto para aplicaciones de alimentación)
250 V
Radio de curvatura mínimo
- 80 mm
Tensión de prueba
- Conductor/conductor: 1500 V rms
- Conductor/pantalla: 1500 V
Impedancia característica
- (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
Rango de temperaturas
- de -20 °C a +80 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Lapp Kabel es miembro de la organización de usuarios de PROFIBUS (PNO)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.