UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Cable S/A M12 macho/hembra conector M12 macho/hembra/extremo libre

Cable de conexión para sensor/actuador de 3, 4, 5, 8 polos, macho M12/hembra M12 a extremo libre, codificación A, PVC, IP65/IP67/IP68, apto para cadenas portacables

Otras variantes en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o bajo previa consulta

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro de espacioImpermeable

CULUS

Referencia DenominaciónNúmero de polosLongitud en mDiseñoTensión nominal UN(V)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

3-pin
Hembra
22260080
AB-C3-2,0PVC-M12FS32recto2501
22260663
AB-C3-5,0PVC-M12FS35recto2501
22260081
AB-C3-10,0PVC-M12FS310recto2501
22262095
AB-C3-2,0PVC-M12FA32acodado2501
22260661
AB-C3-5,0PVC-M12FA35acodado2501
22262083
AB-C3-10,0PVC-M12FA310acodado2501
Conector macho a conector hembra
22262096
AB-C3-M12MS-2,0PVC-M12FA32recto - acodado2501
22262097
AB-C3-M12MS-5,0PVC-M12FA35recto - acodado2501
22262098
AB-C3-M12MS-10,0PVC-M12FA310recto - acodado2501
4-pin
Hembra
22260688
AB-C4- 2,0PVC-M12FS42recto2501
22260689
AB-C4-5,0PVC-M12FS45recto2501
22260685
AB-C4-10,0PVC-M12FS410recto2501
22260841
AB-C4- 2,0PVC-M12FA42acodado2501
22260678
AB-C4-5,0PVC-M12FA45acodado2501
22260683
AB-C4-10,0PVC-M12FA410acodado2501
Conector macho a conector hembra
22260832
AB-C4-M12MS-2,0PVC-M12FA42recto - acodado2501
22260705
AB-C4-M12MS-5,0PVC-M12FA45recto - acodado2501
22260833
AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA410recto - acodado2501
5-pin
Hembra
22262099
AB-C5-2,0PVC-M12FS52recto601
22262100
AB-C5-5,0PVC-M12FS55recto601
22262101
AB-C5-10,0PVC-M12FS510recto601
Conector macho a conector hembra
22262102
AB-C5-M12MS-2,0PVC-M12FA52recto - acodado601
22262103
AB-C5-M12MS-5,0PVC-M12FA55recto - acodado601
22262104
AB-C5-M12MS-10,0PVC-M12FA510recto - acodado601

Beneficios

  • Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
  • Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado
  • Contactos revestidos en oro para una baja resistencia de contacto
  • Protección a vibración (bloqueo mecánico)

Ámbito de uso

  • Para estrés mecánico medio en ambientes secos

Características de producto

  • Resistencia parcial frente a aceites y químicos
  • Incluye portaetiquetas
  • Libre de PWIS

Normas de referencia / Aprobaciones

  • No propagador de llama según style 2464
  • Número de archivo de UL: E249137

Composición de producto

  • Sección de conductor: 0,34 mm²
  • Código de color: 3-pin: marrón (1), azul (3), negro(4); 4-pin: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4); 5-pin: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4), amarillo/verde (5)
  • Cubierta exterior: PVC negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados

Material

  • Contacto: CuSn
    Superficie de contacto: Ni/Au
    Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado
    Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 5 x diámetro exterior
  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior

Grado de protección:

  • IP65/IP67

Temperatura ambiente (en uso)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Instalación fija: -40°C hasta +80°C
    Uso flexible ocasional: -25°C hasta +80°C

Codificación

  • A-standard

Corriente nominal en A

  • 4 A

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Las certificaciones UL pueden consultarse en la hoja de datos