UNITRONIC® SENSOR SH M12

Cable S/A M12 macho/hembra en extremo libre, apantallado

Cable de conexión sensor/actuador, M12, PUR libre de halógenos, versiones de 3, 4 y 5 pines, machos y hembras M12 rectos y acodados, apantallado, codificación A, IP65/IP67/IP68

Otras variantes en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o bajo previa consulta

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro de espacioCadenas portacablesProtección frente a señales de interferenciaImpermeable

CULUS

Referencia DenominaciónNúmero de polosLength (m)DiseñoLEDTensión nominal UN(V)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

3-pin
macho
22260453
AB-C3-M12MS- 2,0PUR-SH32rectoNo2501
22260454
AB-C3-M12MS- 5,0PUR-SH35rectoNo2501
22260455
AB-C3-M12MS-10,0PUR-SH310rectoNo2501
Hembra
22260450
AB-C3- 2,0PUR-M12FS-SH32rectoNo2501
22260451
AB-C3- 5,0PUR-M12FS-SH35rectoNo2501
22262086
AB-C3- 6,0PUR-M12FS-SH36rectoNo2501
22262077
AB-C3- 7,0PUR-M12FS-SH37rectoNo2501
22260452
AB-C3-10,0PUR-M12FS-SH310rectoNo2501
22260071
AB-C3- 2,0PUR-M12FA-SH32acodadoNo2501
22260072
AB-C3- 5,0PUR-M12FA-SH35acodadoNo2501
22260073
AB-C3-10,0PUR-M12FA-SH310acodadoNo2501
4-pin
macho
22261099
AB-C4-M12MS- 0,5PUR-SH40,5rectoNo2501
22260375
AB-C4-M12MS- 1,5PUR-SH41,5rectoNo2501
22260459
AB-C4-M12MS- 2,0PUR-SH42rectoNo2501
22260460
AB-C4-M12MS- 5,0PUR-SH45rectoNo2501
22260461
AB-C4-M12MS-10,0PUR-SH410rectoNo2501
22261067
AB-C4-M12MS-20,0PUR-SH420rectoNo2501
22260369
AB-C4-M12MS-25,0PUR-SH425rectoNo2501
22262125
AB-C4-M12MA-2,0PUR-SH42acodadoNo2501
Hembra
22260456
AB-C4- 2,0PUR-M12FS-SH42rectoNo2501
22262126
AB-C4- 3,0PUR-M12FS-SH43rectoNo2501
22260457
AB-C4- 5,0PUR-M12FS-SH45rectoNo2501
22260458
AB-C4-10,0PUR-M12FS-SH410rectoNo2501
22261100
AB-C4-15,0PUR-M12FS-SH415rectoNo2501
22260823
AB-C4-20,0PUR-M12FS-SH420rectoNo2501
22261061
AB-C4-25,0PUR-M12FS-SH425rectoNo2501
22260160
AB-C4-30,0PUR-M12FS-SH430rectoNo2501
22260074
AB-C4- 2,0PUR-M12FA-SH42acodadoNo2501
22260855
-43acodadoNo250-
22260675
AB-C4- 5,0PUR-M12FA-SH45acodadoNo2501
22260680
AB-C4-10,0PUR-M12FA-SH410acodadoNo2501
22260374
AB-C4-20,0PUR-M12FA-SH420acodadoNo2501
22262170
AB-C4-30,0PUR-M12FA-SH430acodadoNo2501
22262171
AB-C4-50,0PUR-M12FA-SH450acodadoNo2501
5-pin
macho
22260465
AB-C5-M12MS- 2,0PUR-SH52rectoNo601
22260441
AB-C5-M12MS- 3,0PUR-SH53rectoNo601
22260466
AB-C5-M12MS- 5,0PUR-SH55rectoNo601
22260467
AB-C5-M12MS-10,0PUR-SH510rectoNo601
22261064
AB-C5-M12MS-25,0PUR-SH525rectoNo601
22261004
AB-C5-M12MA-2,0PUR-SH52acodadoNo601
Hembra
22260462
AB-C5- 2,0PUR-M12FS-SH52rectoNo601
22262136
AB-C5- 3,0PUR-M12FS-SH53rectoNo601
22260463
AB-C5- 5,0PUR-M12FS-SH55rectoNo601
22260464
AB-C5-10,0PUR-M12FS-SH510rectoNo601
22261057
AB-C5-20,0PUR-M12FS-SH520rectoNo601
22260946
AB-C5- 2,0PUR-M12FA-SH52acodadoNo601
22260714
AB-C5- 5,0PUR-M12FA-SH55acodadoNo601
22260991
AB-C5-10,0PUR-M12FA-SH510acodadoNo601
22260594
AB-C5-20,0PUR-M12FA-SH520acodadoNo601
macho
22262173
AB-C8-M12MS-3,0PUR-SH83rectoNo301
22260733
AB-C8-M12MS-5,0PUR-SH85rectoNo301
22262189
AB-C8-M12MS-10,0PUR-SH810rectoNo301
Hembra
22262130
AB-C8-3,0PUR-M12FS-SH83rectoNo301
22260863
AB-C8-5,0PUR-M12FS-SH85rectoNo301
22262001
AB-C8-10,0PUR-M12FS-SH810rectoNo301
22262005
AB-C8-20,0PUR-M12FS-SH820rectoNo301
22261000
AB-C8-15,0PUR-M12FA-SH815acodadoNo301
22262191
AB-C8-20,0PUR-M12FA-SH820acodadoNo301
Macho / hembra
22260902
AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FS-SH42recto - rectoNo250-
22260903
AB-C4-M12MS-5,0PUR-M12FS-SH45recto - rectoNo250-
22260821
AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FS-SH51recto - rectoNo60-
22262203
AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FS-SH52recto - rectoNo60-
22260822
AB-C5-M12MS-10,0PUR-M12FS-SH510recto - rectoNo60-
22262082
AB-C5-M12MA-3,0PUR-M12FA-SH53acodado - acodadoNo60-
22262085
AB-C5-M12MA-4,0PUR-M12FA-SH54acodado - acodadoNo60-
22261063
AB-C8-M12MS-2,0PUR-M12FS-SH82recto - rectoNo30-
22260282
AB-C8-M12MS-5,0PUR-M12FS-SH85recto - rectoNo30-
22260283
AB-C8-M12MS-10,0PUR-M12FS-SH810recto - rectoNo30-

Beneficios

  • Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
  • Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado
  • Protección a vibración (bloqueo mecánico)
  • Contactos revestidos en oro para una baja resistencia de contacto

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones con estrés mecánico elevado y condiciones de funcionamiento exigentes

Características de producto

  • Resistente a radiación UV
  • Buena resistencia frente a aceites y productos químicos
  • La pantalla conduce a través de la rosca
  • Apto para uso en cadenas portacables
  • Incluye portaetiquetas

Norm references / Approvals

  • Libre de halógenos según DIN VDE 0472
  • Número de archivo de UL: E249137
  • No propagador de la llama según UL 1581 FT-2

Composición de producto

  • Sección de conductor: 0,34 mm²
  • Código de colores:
    3 pines: marrón (1), azul (3), negro (4)
    4 pines: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4)
    5 pines: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4), gris (5)
  • Cubierta: PUR, negro
  • Versión apantallada

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados

Material

  • Contacto: CuSn
    Superficie de contacto: Ni/Au
    Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado
    Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 5 x diámetro exterior
  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior

Grado de protección:

  • IP65/IP67

Temperatura ambiente (en uso)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Instalación fija: -25°C hasta +80°C
    Uso flexible ocasional: -25°C hasta +80°C

Codificación

  • A-standard

Corriente nominal en A

  • 4 A

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Las certificaciones UL pueden consultarse en la hoja de datos