Catálogo online

UNITRONIC® SENSOR M12 Power

Cable de alimentación: conector M12 macho/hembra en extremo libre

Cable de alimentación M12 en extremo libre del conductor (codificación A) con cubierta exterior de PUR para alimentación de dispositivos de automatización. Apto para cadenas de arrastre.

Otras variantes en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o bajo previa consulta

Componentes complementarios de automatización de LappAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioCadenas portacablesImpermeable

cRUus

Referencia DenominaciónNúmero de polosLongitud en mDiseñoTensión nominal UN(V)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Macho recto
22260778
AB-PC4-M12MS-2,0PUR42recto2501
22260779
AB-PC4-M12MS-5,0PUR45recto2501
22260780
AB-PC4-M12MS-10,0PUR410recto2501
Hembra recto
22260781
AB-PC4-2,0PUR-M12FS42recto2501
22260782
AB-PC4-5,0PUR-M12FS45recto2501
22260783
AB-PC4-10,0PUR-M12FS410recto2501

Beneficios

  • Cableado eficiente para buses de campo e instalaciones sensor/actuador
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
  • Montaje personalizado en el extremo libre

Características de producto

  • Cable de alimentación de 4 conductores
  • Conector M12, codificación A con sistema de cierre rápido
  • Incluye portaetiquetas
  • Apto para uso en cadenas portacables
  • Libre de PWIS

Composición de producto

  • 4 x 0.75 mm²
  • 4 pines: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4)
  • Aislamiento de PVC
  • Cubierta: PUR, negro
  • Diámetro exterior: 5.9 mm

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados

Material

  • Contacto: CuSn
    Superficie de contacto: Ni/Au
    Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado
    Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior

Grado de protección:

  • IP65/IP67

Temperatura ambiente (en uso)

  • Macho/hembra: -25°C a +90°C
  • Instalación fija: -25°C hasta +80°C
    Uso flexible ocasional: -5°C hasta +80°C

Codificación

  • A-standard

Corriente nominal en A

  • 4 A

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.