HITRONIC® TORSION

Cable «breakout» divisible, estructura especial para el uso con torsión; cubierta exterior de PUR

Cables de fibra óptica para aplicaciones en aerogeneradores con movimiento definido, torsión, disponible con 2, 4, 8 o 12 subcables, fibras monomodo o multimodo

Resistente a la torsión y muy flexible

Componentes complementarios de automatización de LappEnergía eólicaLibre de halógenosResistencia mecánicaLigeroProtección frente a descarga de tracciónResistente a la torsiónResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónTipo de fibraNúmero de fibrasDiámetro exterior [mm]Peso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Multimodale G50 OM4
26310402
HITRONIC TORSION 2G 50/125 OM450/125 OM428,454
26310404
HITRONIC TORSION 4G 50/125 OM450/125 OM448,454
26310408
HITRONIC TORSION 8G 50/125 OM450/125 OM4811,695
26310412
HITRONIC TORSION 12G 50/125 OM450/125 OM41214,7122
Multimodo G 50 OM3
26310302
HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM350/125 OM328,454
26310304
HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM350/125 OM348,454
26310308
HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM350/125 OM3811,695
26310312
HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM350/125 OM31214,7122
Multimodo G 50 OM2
26310202
HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM250/125 OM228,454
26310204
HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM250/125 OM248,454
26310208
HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM250/125 OM2811,695
26310212
HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM250/125 OM21214,7122
Multimodo G 62.5 OM1
26310102
HITRONIC® TORSION 2G 62.5/125 OM162,5/125 OM128,454
26310104
HITRONIC® TORSION 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM148,454
26310108
HITRONIC® TORSION 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM1811,695
26310112
HITRONIC® TORSION 12G 62.5/125 OM162,5/125 OM11214,7122
Monomodo E 9 OS2
26310902
HITRONIC® TORSION 2E 9/125 OS29/125 OS228,454
26310904
HITRONIC® TORSION 4E 9/125 OS29/125 OS248,454
26310908
HITRONIC® TORSION 8E 9/125 OS29/125 OS2811,695
26310912
HITRONIC® TORSION 12E 9/125 OS29/125 OS21214,7122

Beneficios

  • Diseño especial para soportar la torsión en el sistema de orientación en aerogeneradores.
  • Apropiado para montaje en campo
  • De fácil instalación debido a su diseño compacto, gran flexibilidad, cubierta resistente y radio de curvatura reducido
  • Sin interferencias electromagnéticas debido a que no contiene partes metálicas (totalmente dieléctrico)

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones fijas, flexibles o con movimientos de torsión en el campo de la construcción de maquinaria y tecnología eólica.
  • Entornos industriales
  • En instalaciones verticales
  • Conexión de partes móviles
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Basado en la norma militar MIL-C-85045
  • Resistente a la torsión y muy flexible
  • Cubierta exterior no propagadora de la llama y libre de halógenos
  • Robusto mecánicamente

Composición de producto

  • Conductor macizo de estructura de cable único de 2,5 mm con cubierta LSZH
  • Filamentos de aramida para mejorar comportamiento frente a esfuerzos mecánicos
  • Elemento central
  • Cubierta exterior de PUR
  • Color: negro (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Dimensiones

  • Subcable: 2,5 mm
  • Cable: ver tabla

Código de identificación de conductores

  • Consulte la ficha técnica

Tipo de fibra

  • GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)

Nombre estándar

  • A/J-V(ZN)H11Y

valores ópticos

  • Véase la ficha técnica

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: vidrio

Radio de curvatura mínimo

  • Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
  • Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: De -40 °C a +70 °C
  • Uso flexible ocasional: de -30 °C a +70 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Disponible bajo petición con fibras en modo múltiple OM4.