Cable exterior HITRONIC® HQN

Cable exterior con conductor agrupado central y descarga de tracción no metálica

Cable exterior HITRONIC® HQN, con conductor agrupado central, protección antirroedores, dieléctrico, A-DQ(ZN)B2Y, con 4, 8, 12 o 24 fibras

  • Para aplicaciones a la intemperie
  • Apto para enterrado directo

Ingeniería de plantaResistencia mecánicaLigeroProtección frente a descarga de tracciónResistente a radicación UVImpermeable

No data available for display
Referencia DenominaciónTipo de fibraNúmero de fibrasDiámetro exterior [mm]Weight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

Multimodo G 50 OM4
27600404
HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM450/125 OM447,340
27600408
HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM450/125 OM487,340
27600412
HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM450/125 OM4127,340
27600424
HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM450/125 OM4248,365
Multimodo G 50 OM3
27600304
HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM350/125 OM347,340
27600308
HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM350/125 OM387,340
27600312
HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM350/125 OM3127,340
27600324
HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM350/125 OM3248,365
Multimodo G 50 OM2
27600204
HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM250/125 OM247,340
27600208
HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM250/125 OM287,340
27600212
HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM250/125 OM2127,340
27600224
HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM250/125 OM2248,365
Multimodo G 62.5 OM1
27600104
HITRONIC® HQN1500 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM147,340
27600108
HITRONIC® HQN1500 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM187,340
27600112
HITRONIC® HQN1500 12G 62.5/125 OM162,5/125 OM1127,340
27600124
HITRONIC® HQN1500 24G 62.5/125 OM162,5/125 OM1248,365
Monomodo E 9 OS2
27600904
HITRONIC® HQN1500 4E 9/125 OS29/125 OS247,340
27600908
HITRONIC® HQN1500 8E 9/125 OS29/125 OS287,340
27600912
HITRONIC® HQN1500 12E 9/125 OS29/125 OS2127,340
27600924
HITRONIC® HQN1500 24E 9/125 OS29/125 OS2248,365

Beneficios

  • Apto para enterrado directo
  • De fácil instalación debido a su diseño compacto, gran flexibilidad, cubierta resistente y radio de curvatura reducido
  • Resistente a rayos UV, estanco al agua longitudinalmente y lateralmente
  • Sin interferencias electromagnéticas debido a que no contiene partes metálicas (totalmente dieléctrico)
  • Adecuado para soplado con aire (cubierta exterior con poca fricción)

Ámbito de uso

  • Para uso a la intemperie
  • Red troncal (campus backbone)
  • Usos WAN
  • Entornos industriales
  • Tipo de tendido: tubos de plástico vacíos, canaletas y bandejas

Características de producto

  • Tubo holgado central de hasta 24 fibras
  • Fibras coloreadas
  • Estanco al agua longitudinalmente
  • Protección contra roedores
  • Cubierta exterior resistente y libre de halógenos

Composición de producto

  • Fibras con revestimiento primario
  • Conductores agrupados rellenos de gel
  • Descarga de tracción de fibra de vidrio reforzada impermeable
  • Cubierta exterior de PE
  • Color: negro (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Dimensiones

  • Fibra primaria revestida: 250 µm
  • Cable: ver tabla

Código de identificación de conductores

  • Código de colores de fibras: véase la ficha técnica

Tipo de fibra

  • GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)

Nombre estándar

  • A-DQ(ZN)B2Y

valores ópticos

  • Véase la ficha técnica

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: vidrio

Radio de curvatura mínimo

  • Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
  • Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior

Fuerza de tracción permitida

  • Instalación fija: 1500 N
  • Temporal: 3000 N

Rango de temperaturas

  • Durante la instalación: de -5 °C a +50 °C
  • Temperatura de funcionamiento/almacenamiento: -40°C a +70°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Los cables también se suministran como troncales LWL cortados a medida
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Disponible bajo petición con fibras en modo múltiple OM4.