UNITRONIC® 300 / UNITRONIC® 300 S

Cables de señal de secciones pequeñas - UL/CSA listed

UNITRONIC® 300/300 S - screened PVC data cable for use in export driven machine-building thanks to many certifications such as CMG, PLTC, AWM
UNITRONIC® 300/300 S - cable de datos de PVC apantallado adecuado para fabricantes de máquinas exportadores gracias a certificaciones como CMG, PLTC, AWM

  • Designación de la versión apantallada:
    anteriormente "UNITRONIC® 300 CY", ahora "UNITRONIC® 300 S"
  • Otras secciones disponibles bajo pedido
  • Especialmente para 20 AWG y 18 AWG: con código de colores estándar, producible hasta 60 conductores/ Con código de colores no estándar, p. ej. con conductor de puesta a tierra verde-amarillo, hasta 100 pares

Energía eólicaNo propagador de la llamaresistente al fríoResistente a aceitesResistente a temperaturasResistente a la torsiónResistente a radicación UV

CECSARUULC_ULFire

Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

UNITRONIC® 300
301602
UNITRONIC® 3002 x AWG166,72583
301802
UNITRONIC® 3002 x AWG186,118,361
302006
UNITRONIC® 3006 x AWG207,529,597
302015
UNITRONIC® 30015 x AWG2011,573,7178
302020
UNITRONIC® 30020 x AWG2012,698,1259
302025
UNITRONIC® 30025 x AWG2014,1122,6354
302204
UNITRONIC® 3004 x AWG22513,733
302210
UNITRONIC® 30010 x AWG22734,89667
302215
UNITRONIC® 30015 x AWG227,951,391
302220
UNITRONIC® 30020 x AWG22968,5116
302225
UNITRONIC® 30025 x AWG2210,585,6180
302410
UNITRONIC® 30010 x AWG246,421,451
UNITRONIC® 300 S
301602S
UNITRONIC® 300 S2 x AWG167,650,6101
301606S
UNITRONIC® 300 S6 x AWG169,9105,7210
301802S
UNITRONIC® 300 S2 x AWG186,837,275
301803S
UNITRONIC® 300 S3 x AWG187,349,185
301804S
UNITRONIC® 300 S4 x AWG187,959,6104
301825S
UNITRONIC® 300 S25 x AWG1816,8278,4448
302002S
UNITRONIC® 300 S2 x AWG206,328,360
302004S
UNITRONIC® 300 S4 x AWG207,340,288
302006S
UNITRONIC® 300 S6 x AWG208,455,1119
302206S
UNITRONIC® 300 S6 x AWG226,435,768

Beneficios

  • Amplio rango de aplicaciones debido a sus múltiples certificaciones
  • Económico, de fácil instalación, ya que no precisa de canalizaciones cerradas (apto para instalaciones abiertas)

Ámbito de uso

  • Cables de alimentación y control para tendido interior y exterior.
  • Apto para el mercado americano
  • En conjunto con CMG, PLTC o ITC, para bandejas en USA. Con el -ER (Exposed Run), también para transiciones no protegidas siempre que la longitud máxima de la misma no supere los 1,80 m o 6 ft.
  • Gracias a la certificación DIRECT BURIAL, el enterrado directo está normativamente permitido en USA para las versiones con sección nominal 18AWG y 16AWG
  • Resistente a la torsión hasta ±150 °/m en «drip loop» de turbinas eólicas

Características de producto

  • Resistente a aceites según UL OIL RES I.
  • Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)

Norm references / Approvals

  • USA: (UL) CMG [E130334], (UL) PLTC-ER (18 AWG + 16 AWG) [E216027], (UL) PLTC (>24 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 AWG + 16 AWG) [E196134], UL AWM Style 2464 [E100338], DIR BUR (18 AWG + 16 AWG)
  • CAN: c(UL) CMG FT4 [E130334], CSA AWM I/II A/B FT1

Composición de producto

  • Conductor de hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento de mezcla de PVC.
  • UNITRONIC® 300 S: con pantalla de cinta de aluminio global, hilo de drenaje, trenza de cobre estañado (75% de cobertura)
  • Cubierta exterior: PVC con formulación especial
  • Color de la cubierta exteriort: gris oscuro (similar al RAL 7005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Código de identificación de conductores

  • consultar tabla T9 del apéndice

Formación del conductor

  • Hilos finos

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 4 x diámetro del cable
  • Uso flexible: 6 x diámetro del cable

Tensión nominal

  • Según UL: 300 V
    IEC: no apto para alimentación

Tensión de prueba

  • 1500 V

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional/Norteamérica: de -25 °C a +105 °C (AWM para EE. UU.: +80 °C)
  • Instalación fija/Norteamérica: de -40 °C a +105 °C (AWM para EE. UU.: +80 °C)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tamaño de empaquetado: rollo 152 m; bobina 305 m
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.