EPIC® POWER M12S Screw termination

Conectores circulares para servomotores y alimentación

Este conector compacto M12 con contacto PE entra en acción si se desea más potencia. Se utiliza para suministrar alimentación a motores trifásicos (630 V, 12 A por contacto). La codificación S evita la conexión incorrecta con otros conectores.

LigeroAhorro de espacioImpermeable

No data available for display
Referencia Descripción del artículoDiseñoDiseñoContactos incluídosModelo de sujeciónUnidad base

Precio (base)

381166306
Conector hembra rectoHembrahembra4M12
381166307
Hembra acodadaHembrahembra4M12
381166309
Conector macho rectomachomacho4M12
381166310
Conector macho acodadomachomacho4M12

Beneficios

  • Alta estabilidad gracias a la poliamida resistente a impactos.
  • Hasta 12 A a pesar del tamaño extremadamente reducido. Para uso en espacios reducidos o estrechos..
  • La codificación mecánica S de la cara del conector evita una conexión incorrecta con otros conectores.
  • La conexión de tornillo de fácil mantenimiento permite un montaje sin herramientas especiales y es apta para conexiones que necesitan ser desmontadas.
  • Disponible en diferentes diseños y con diferentes configuraciones de polos.

Ámbito de uso

  • Para la conexión de motores de corriente trifásica de hasta 7,5 kW.
  • Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
  • Buena resistencia al aceite y a los productos químicos.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)

Tensión nominal

  • 630 V

Test de voltaje

  • 6 kV

Corriente nominal en A

  • 12 A

Grado de contaminación

  • 3

Número de contactos

  • 3 + PE
  • Codificado en S

Tipo de conexión

  • Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm²

Grado de protección:

  • IP 67

Ciclos de conexión

  • 100

Rango de temperaturas

  • -25°C ... +85°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.