Conector integrado EPIC® POWER M12

Conectores circulares para servomotores y alimentación

Para una conexión rápida de dispositivos en el armario de control, este conector integrado incluye cables individuales de 50 cm de longitud, listos para su uso. Se fija en la parte frontal de la carcasa y permite un cableado sencillo en el interior. M12L y M12T se utilizan para conectar dispositivos más pequeños en aplicaciones de corriente continua. M12S y M12T, por su parte, se utilizan para conectar motores trifásicos de hasta 7,5 kW. ¡Todas las variantes tienen certificación UL!

Sólo hay que enroscar la tuerca de métrica proporcionada

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaOil & GasResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioRobusto

CEcRUus

No data available for display
Referencia DiseñoContactos incluídosSuperficie:Longitud de pelado (mm)Modelo de sujeciónConfiguración de contactosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

381166916
hembra5Au4,0M164+PE10
381166915
macho5Au4,0M164+PE10
381166914
hembra5Au4,0M164+PE10
381166913
macho5Au4,0M164+PE10
381166912
hembra5Au4,0M164+PE10
381166911
macho5Au4,0M164+PE10
381166910
hembra4Au4,0M16410
381166909
macho4Au4,0M16410

Beneficios

  • Solución de conexión fácil para dispositivos personalizados
  • Con rosca M16 para atornillar fácilmente en una carcasa con orificio roscado (incluye contratuerca para orificios pasantes sin rosca).
  • El material TPE es resistente a la gran mayoría de ácidos, álcalis y rayos UV.
  • La certificación UL según los datos técnicos permite el uso del producto en territorio norteamericano.
  • Conectado puede alcanzar un grado de protección IP 67.

Ámbito de uso

  • Para conectar dispositivos a armarios de control o al chasis de máquinas.
  • Conectores con codificación T y L para aplicaciones de corriente continua en el rango de baja tensión. Para la alimentación de dispositivos más pequeños (p. ej., módulos E/S descentralizados, motores más pequeños).
  • Conectores con codificación S y K para conectar motores trifásicos de hasta 7,5 kW.
  • Buena resistencia al aceite y a los productos químicos.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 5 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre dorado

Número de contactos

  • T-coding, S-coding, L-coding, K-coding
  • 4; 3+PE; 4+FE; 4+PE

Grado de protección:

  • IP 67

Ciclos de conexión

  • 100

Rango de temperaturas

  • -25°C ... +85°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.