LiY

Cable unipolar para dispositivos de telecomunicaciones y componentes electrónicos.

LIY, cable de control, PVC, hilos trenzados para conexiones para dispositivos de telecomunicación y componentes electrónicos, no propagador de la llama, máx. +70 °C

  • Cable de conexión de control de PVC
  • Buena relación calidad - precio

CEFire

Referencia Color del conductorSección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]m/carreteÍndice de cobre kg/kmUnidad base

Precio (base)

4125000S
verde/amarillo0.141,15001,35
4125001S
Negro0.141,15001,35
4125002S
Azul0.141,15001,35
4125014S
azul oscuro0.141,15001,35
4125003S
Marrón0.141,15001,35
4125005S
amarillo0.141,15001,35
4125006S
Verde0.141,15001,35
4125007S
Púrpura0.141,15001,35
4125008S
rosa0.141,15001,35
4125009S
naranja0.141,15001,35
4125104S
Rojo0.141,15001,35
4125105S
Blanco0.141,15001,35
4125106S
Gris0.141,15001,35
4126000S
verde/amarillo0.251,32502,4
4126001S
Negro0.251,32502,4
4126002S
Azul0.251,32502,4
4126014S
azul oscuro0.251,32502,4
4126003S
Marrón0.251,32502,4
4126004S
Beige0.251,32502,4
4126005S
amarillo0.251,32502,4
4126006S
Verde0.251,32502,4
4126007S
Púrpura0.251,32502,4
4126008S
rosa0.251,32502,4
4126009S
naranja0.251,32502,4
4126010S
Transparente0.251,32502,4
4126104S
Rojo0.251,32502,4
4126105S
Blanco0.251,32502,4
4126106S
Gris0.251,32502,4

Ámbito de uso

  • Cable unipolar para el cableado interior dedispositivos de telecomunicaciones ycomponentes electrónicos

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Carrete: d1=18 mm; d2=150 mm; b=85 mm.

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0812

Composición de producto

  • Conductor de cobre
  • Aislamiento del conductor de base de PVC tipo YI 2/TI 2 según VDE 0207-4

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Tensión de cresta de trabajo

  • 500 V (0,14 mm²)
  • 900 V (0,25 mm²)

Formación del conductor

  • 0,14 mm²: ≥ 18 hilos (Ø unitario: 0,10 mm)
  • 0,25 mm²: Alambres ≥ 14 (por 0,15 mm Ø)

Tensión nominal

  • Tensión de trabajo < 50 V AC
  • Upp - Tensión pico-pico: ≤ 250 V

Tensión de prueba

  • 1.200 V (0,14 mm²)
  • 2500 V (0,25 mm²)

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -30 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.