ÖLFLEX® WIRE MS 1

Reconocido UL (AWM) + CSA (TEW) + <HAR> H05V-K, cobre estañado trenzado

ÖLFLEX® WIRE MS 1, power and control cable, PVC single core, UL-recognized/UL AWM style 1007+1569 & CSA AWM I A/B +105 °C/300 V, HAR H05V-K

  • Formerly: MULTI-STANDARD SC 1
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Resistente a aceites

CECSAHARRUEACFire

Referencia Color del conductorSección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]m/rollom/bidónÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

4180400
verde/amarillo0.52,5100-4,89
4180403
Marrón0.52,5100-4,89
4180401
Negro0.52,5100-4,89
4180406
Gris0.52,5100-4,89
4180402
Azul0.52,5100-4,89
4180414
azul oscuro0.52,5100-4,89
4180414K
azul oscuro0.52,5-30004,89
4180409
naranja0.52,5100-4,89
4180407
Púrpura0.52,5100-4,89
4180410
amarillo0.52,5100-4,89
4180405
Blanco0.52,5100-4,89
4180404
Rojo0.52,5100-4,89
4180500
verde/amarillo0.752,6100-7,212
4180503
Marrón0.752,6100-7,212
4180501
Negro0.752,6100-7,212
4180501K
Negro0.752,6-25007,212
4180506
Gris0.752,6100-7,212
4180502
Azul0.752,6100-7,212
4180514
azul oscuro0.752,6100-7,212
4180514K
azul oscuro0.752,6-25007,212
4180507
Púrpura0.752,6100-7,212
4180505
Blanco0.752,6100-7,212
4180504
Rojo0.752,6100-7,212
4180600
verde/amarillo12,8100-9,615
4180600K
verde/amarillo12,8-20009,615
4180611
Verde12,8100-9,615
4180603
Marrón12,8100-9,615
4180601
Negro12,8100-9,615
4180606
Gris12,8100-9,615
4180602
Azul12,8100-9,615
4180614
azul oscuro12,8100-9,615
4180609
naranja12,8100-9,615
4180607
Púrpura12,8100-9,615
4180610
amarillo12,8100-9,615
4180605
Blanco12,8100-9,615
4180604
Rojo12,8100-9,615

Beneficios

  • Para uso en los mercados globales más importantes
  • Reducción en la gestión de documentación técnica
  • Almacenamiento fácil
  • Mayor ahorro en el proceso de producción

Ámbito de uso

  • Cableado de fábrica
  • Cableado interior de dispositivos
  • Cableado de armarios de distribución y control

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • No propagador de la llama, conforme a UL VW1/CSA FT1.
  • Resistente a aceites

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Los cables conforme a IEC y norma americana tienen conductores trenzados con tamaños nominales en mm² o AWG/kcmil. El tamaño principal se menciona en la tabla debajo, y el tamaño equivalente del otro sistema puede encontrarse en el Apéndice T16 de este catálogo. Para este tamaño secundario relacionado, la sección transversal del conductor suele ser mayor que el valor nominal especificado
  • Certificaciones: <HAR> H05V-K conforme a EN 50525-2-31; UL AWM estilos 1007 y 1569 (por UL, conforme al estándar de UL 758, U.I. Lapp GmbH, número de dossier UL AWM: E63634); CSA AWM I A/B (por CSA, conforme al estándar de CSA C22.2 Nº. 210-05, CSA clase 5851-01)

Composición de producto

  • Conductor de hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento de base de PVC especial.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • 4x diámetro exterior (DE) para uso normal; 2 x DE para flexión moderada

Tensión nominal

  • HAR / IEC: U0/U: 300/500 V;
    UL (AWM): U: 300 V;
    CSA (AWM I A/B): U: 300 V

Tensión de prueba

  • 2000 V

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: HAR / IEC: de -40 °C a +70 °C; UL (AWM): hasta +105 °C; CSA (AWM I A/B): hasta +105 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los diámetros externos indicados en la tabla de números de pieza son valores máximos.