Insertos 12 polos Sub-D EPIC® SIGNAL M23
Insertos para conectores circulares M23
Insertos EPIC® M23 de 12 polos para contactos Sub-D en cinta para la serie de conectores circulares M23
- Para contactos Sub-D en cinta/banda
- Para crimpado en máquinas automáticas
- Hecho en Alemania
Beneficios
- Confección racional gracias a la utilización de contactos de banda D-Sub
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
- Tecnología de medición y control
- Construcción de aparatos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal
- según IEC 61984: 100 V
Test de voltaje
- 1,5 kV
Corriente nominal en A
- 4 A
Grado de contaminación
- 3
Resistencia de contacto
- < 4 mOhm
Contactos
- Latón, parcialmente dorado
Número de contactos
- 12
- Contactos D-Sub de 12*1 mm
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 0,08 - 0,56 mm²
Ciclos de conexión
- 50
Rango de temperaturas
- -25°C a +125°C
- Los insertos se adecuan tanto a conectores macho como hembra. Para realizar una conexión completa se necesita un componente-P y un componente-E. Componente P=giro a la izquierda (sentido antihorario), componente E=giro a la derecha (sentido horario)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.