
Marco múltiple EPIC® MH 10
Alta flexibilidad al usar cualquier combinación de insertos en un conector
- Sistema modular de conectores, enchufable con estándar del mercado
- Sistema de bastidor para módulos
Beneficios
- Marco múltiple para módulos propios y de la competencia
- El sistema EPIC® MH es compatible con el estándar del mercado
- La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3 - Conexión de PE de 1mm² hasta 6mm² con manguito terminal, 10mm² con adaptador
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Industria robótica
- Ingeniería de planta
- Energía renovable
- Usos de ferrocarril / construcción de vehículos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)
Material
- Zinc fundido a presión
Ciclos de conexión
- 500
Rango de temperaturas
- -40°C
- +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.