EPIC® H-A 003 CL

Insertos H-A con abrazadera de cepo (resorte) hasta 2,5 mm² de sección de conexión

El inserto conector rectangular con conexión por cepo (resorte) es perfecto para realizar una conexión sin herramientas especiales. Garantiza una conexión a prueba de vibraciones y está fabricado con un plástico robusto y no inflamable conforme a la norma UL94 V-0. El inserto 3+PE encaja en las carcasas EPIC® de la serie H-A 3 y también cuenta con la homologación UL.

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaCarrilEnergía eólicaMáxima protección frente a la vibraciónAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacio

CEcRUus

Referencia Article descriptionTipo de contactoProtección del hiloUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

44424055
EPIC H-A 003 M CLinserto (macho)sí10
44424056
EPIC H-A 003 F CLhembrasí10

Beneficios

  • Fácil de montar, debido a la entrada recta del conductor.
  • La conexión mediante cepo (resorte) permite el montaje sin herramientas especiales y crea una conexión a prueba de vibraciones entre el contacto y el cable La conexión de hilos divididos es posible con o sin manguitos terminales.
  • De plástico resistente (clase de inflamabilidad V-0 según el método de ensayo UL94 para la inflamabilidad de plásticos).
  • Gracias a su reducido tamaño, está diseñado para su uso en espacios limitados.
  • La certificación UL según los datos técnicos permite el uso del producto en territorio norteamericano.

Ámbito de uso

  • Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
  • Para uso con carcasas de la serie EPIC® H-A 3.
  • Apto para uso en exteriores, teniendo en cuenta el rango de temperatura.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 230 V / 400 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Test de voltaje

  • 4 kV

Corriente nominal en A

  • 10 A

Grado de contaminación

  • 3

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Resistencia de contacto

  • < 1 mOhm

Contactos

  • Latón plateado

Número de contactos

  • 3 + PE

Tipo de conexión

  • Conexión por cepo (resorte): 0,14 - 2,5 mm²
  • Conexión por cepo (resorte): 26 - 14 AWG

Material

  • Policarbonato PC

Ciclos de conexión

  • 500

Rango de temperaturas

  • de -40 °C a +125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.