EPIC® H-Q 12

Inserto para carcasas pequeñas tipo H-A 3

¡Pequeño, fuerte, robusto: este inserto de conector rectangular 12+PE con conexión crimpada es un auténtico todoterreno! Suministra una potencia de hasta 10 A, impresiona por su diseño muy compacto y está fabricado en plástico robusto y no inflamable conforme a UL94 V-0. Práctico: homologación UL y compatibilidad con conectores estándar.

  • 12 contactos de alimentación para espacios reducidos
  • Contacto de crimpado que ahorra espacio

CERU

Referencia Article descriptionTipo de contactoUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

44424071
EPIC H-Q 012/0 MCinserto (macho)10
44424072
EPIC H-Q 012/0 FChembra10

Beneficios

  • Alta potencia hasta 10 A a pesar del diseño sumamente compacto para dispositivos muy pequeños.
  • La conexión crimpada establece una conexión a prueba de vibraciones, garantiza la máxima seguridad de contacto entre el propio contacto y el conductor y es apto para el montaje automatizado.
  • Conectable con conectores estándar del mercado.
  • De plástico resistente (clase de inflamabilidad V-0 según el método de ensayo UL94 para la inflamabilidad de plásticos).
  • La certificación UL según los datos técnicos permite el uso del producto en territorio norteamericano.

Ámbito de uso

  • Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
  • Los campos de aplicación típicos son motores eléctricos y servoaccionamientos.
  • Para uso con carcasas de la serie EPIC® H-A 3.

Tensión nominal

  • IEC: 400 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Test de voltaje

  • 6 kV

Corriente nominal en A

  • 10 A

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Resistencia de contacto

  • < 0,3 mΩ

Número de contactos

  • 12 + PE

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado

Ciclos de conexión

  • 500

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.