EPIC® POWER LS3 D6

Conectores circulares para servomotores y alimentación

Conector EPIC® LS3 para contactos hembra

  • Conector robusto para alimentación
  • Hay que pedir los contactos por separado
  • Hecho en Alemania

RobustoFiabilidadProtección frente a señales de interferenciaImpermeable

No data available for display
Referencia Article descriptionConfiguración de contactosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Forma constructiva LS3 D6 para contactos hembra
44429344
LS3 D63+PE+21
44429345
LS3 D63+PE+21
44429346
LS3 D63+PE+41
44429347
LS3 D63+PE+41

Beneficios

  • Más potencia para servomotores
  • Resistente frente a impactos mecánicos.
  • Protección frente a EMC (CEM)

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Servomotores y cables preconectorizados para servos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)

Tensión nominal

  • 630 V (contactos 10mm)
  • 250 V (contactos 1.6mm)

Test de voltaje

  • 6 kV (contactos 10mm)
  • 4 kV (contactos 1,6mm)

Corriente nominal en A

  • 150 A (contactos de 10-mm) a 25 °C
  • 12 A (contactos de 1,6-mm) a 25 °C

Grado de contaminación

  • 3

Contactos

  • Latón plateado
  • Latón dorado

Número de contactos

  • 3+PE+2(10mm/1.6mm)
  • 3+PE+4(10mm/1.6mm)

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado 10 - 50 mm² (contactos de 10 mm)
  • Terminal crimpado 0,75 - 1,5 mm² (contactos de 1,6mm)

Material

  • Carcasa: aluminio anodizado
    Inserto: PA
    Sello: FPM

Grado de protección:

  • IP 67

Ciclos de conexión

  • 50

Rango de temperaturas

  • -20 °C až la +120 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.