SKINDICHT® MR-M hex.

SKINDICHT® MR-M, reductor hexagonal, permite el uso de un prensaestopas con rosca de conexión más pequeña que los agujeros roscados existentes

Ahorro de espacio

CE

Referencia Tuerca, macho M1Tuerca, hembra M2SW tamaño de llave mmØ А (mm)Longitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® MR-M hex.
52101965
16 x 1,512 x 1,51820.28.55,550
52101966
20 x 1,516 x 1,52224.49.0650
52101967
25 x 1,516 x 1,52831.210.06,550
52101968
25 x 1,520 x 1,52831.210.06,550
52101969
32 x 1,516 x 1,53640.011.5825
52101972
32 x 1,520 x 1,53640.011.5825
52101973
32 x 1,525 x 1,53640.011.5825
52101974
40 x 1,525 x 1,54347.512.58,510
52101975
40 x 1,532 x 1,54347.512.58,510
52101976
50 x 1,540 x 1,55458.014.0105
52101977
63 x 1,550 x 1,56774.014.09,55
52101979
75 x 1,563 x 1,58090.017.0111
52101965LF
16 x 1,512 x 1,51820.28.55,550
52101966LF
20 x 1,516 x 1,52224.49.0650
52101967LF
25 x 1,516 x 1,52831.210.06,550
52101968LF
25 x 1,520 x 1,52831.210.06,550
52101969LF
32 x 1,516 x 1,53640.011.5825
52101972LF
32 x 1,520 x 1,53640.011.5825
52101973LF
32 x 1,525 x 1,53640.011.5825
52101974LF
40 x 1,525 x 1,54347.512.58,510
52101975LF
40 x 1,532 x 1,54347.512.58,510
52101976LF
50 x 1,540 x 1,55458.014.0105
52101977LF
-------
SKINDICHT® MR-M no niquelado, hexagonal
52006563
80 x 263 x 1,58593.523.0151

Beneficios

  • Corrige la diferencia de tamaño entre la rosca de conexión de un prensaestopas y el orificio roscado en una envolvente.
  • Garantiza flexibilidad en la selección de un prensaestopas, ya que la selección no depende del orificio roscado de la carcasa.
  • La junta tórica montada en un prensaestopas permite un grado de protección más alto (IP) debido al sellado seguro de la carcasa.
  • Las referencias sin plomo terminan en "LF" y tienen las mismas características y propiedades que las referencias estándar. Los artículos "sin plomo" no contienen plomo, cuyo uso todavía está permitido hasta un máximo del cuatro por ciento en la fabricación de aleaciones de cobre, pero en un futuro está previsto prohibirse de acuerdo con la Directiva RoHS.

Ámbito de uso

  • Para el uso con un prensaestopas métrico cuya rosca de conexión es más pequeña que el orificio roscado existente.
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Bajo demanda

  • Junta tórica de FKM -20 °C hasta +200 °C

Material

  • Cuerpo: latón niquelado
    Junta tórica: NBR

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.