SKINDICHT® MR-M hex.
SKINDICHT® MR-M, reductor hexagonal, permite el uso de un prensaestopas con rosca de conexión más pequeña que los agujeros roscados existentes
Beneficios
- Corrige la diferencia de tamaño entre la rosca de conexión de un prensaestopas y el orificio roscado en una envolvente.
- Garantiza flexibilidad en la selección de un prensaestopas, ya que la selección no depende del orificio roscado de la carcasa.
- La junta tórica montada en un prensaestopas permite un grado de protección más alto (IP) debido al sellado seguro de la carcasa.
- Las referencias sin plomo terminan en "LF" y tienen las mismas características y propiedades que las referencias estándar. Los artículos "sin plomo" no contienen plomo, cuyo uso todavía está permitido hasta un máximo del cuatro por ciento en la fabricación de aleaciones de cobre, pero en un futuro está previsto prohibirse de acuerdo con la Directiva RoHS.
Ámbito de uso
- Para el uso con un prensaestopas métrico cuya rosca de conexión es más pequeña que el orificio roscado existente.
- Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.
Composición de producto
- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Bajo demanda
- Junta tórica de FKM -20 °C hasta +200 °C
Material
- Cuerpo: latón niquelado
Junta tórica: NBR
Rango de temperaturas
- -20 °C a +80 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.