SKINTOP® CUBE

SKINTOP® CUBE, sistema pasacables resistente al aceite, rango de fuerza de apriete variable y fijación de módulos a prueba de vibraciones

  • Innovador sistema pasacables para varios cables con rangos de fijación variables para lograr una alta flexibilidad en el montaje
  • Durante el desmontaje no es necesario retirar el marco de la carcasa, el clip del módulo permanece seguro en el cable.

Alcance de sujeción amplioAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a descarga de tracciónAhorro de espacioConector con carcasa estándar

CEcRUus

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmNúmero máx. de ejecucionesUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Bastidor SKINTOP® CUBE
52220000
SKINTOP® CUBE FRAME 16-81
52220001
SKINTOP® CUBE FRAME 24-101
SKINTOP® CUBE Módulo Clip
52220004
SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 CIEGO1.0 - 3.0-5
52220002
SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 PEQUEÑO4.0 - 6.0-5
52220003
SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 GRANDE6.0 - 9.0-5
52220040
SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 AS-I BUS--5
52220005
SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 PEQUEÑÓ9.0 - 12.0-5
52220006
SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 GRANDE12.0 - 16.0-5
52220007
SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 CIEGO--5

Beneficios

  • Rango de apriete variable
  • Módulos fijos con seguridad frente a vibración
  • Protección frente a descarga de tracción
  • Resistencia a aceites
  • Servicio simplificado debido a un fácil montaje y desmontaje

Ámbito de uso

  • Para la instalación de cables pre-conectorizados
  • En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible
  • Construcción de aparatos y armarios de conmutación
  • Instalaciones electrónicas
  • Tecnología de automatización

Norm references / Approvals

  • UL 50, UL 50E, CSA C22.2
  • UL 508A para controles de sistemas industriales (p, ej. armarios de distribución)
  • UL File No. E349737

Composición de producto

  • El sistema SKINTOP® CUBE consiste en el marco SKINTOP® CUBE FRAME y el clip del módulo SKINTOP® CUBE MODULE.
  • Para escotaduras para conectores industriales con perforación estándar.
  • Para bastidores de tamaño 16 (36 x 86 mm)
  • Para bastidores de tamaño 24 (36 x 112 mm)

Aviso

  • SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND utilizable como módulo ciego o para zonas de fijación de 1 a 3 mm
  • Para una mejor descarga de tracción, los cables pueden fijarse mediante bridas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Class-Description: Cable entry

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class-Description: entrada de cable

Certificaciones

  • UL File No. E349737
  • Comportamiento frente al fuego conforme a UL94 HB (bastidor) y V-0 (módulos)

Aviso

  • Dimensiones de instalación y posible asignación de los marcos
    véase el anexo T21

Material

  • Bastidor: Poliamida reforzada con fibra de vidrio
    Sellado del bastidor: CR
    Clip del módulo: Polipropileno especial
    Sellado del clip del módulo: LSE 2

Grado de protección:

  • IP 64

Rango de temperaturas

  • Dinámica: de –20 °C a +80 °C
  • Estática: de –40 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.