SKINTOP® MSR-M

SKINTOP® MSR-M, prensaestopas de latón con inserto reductor obturador, para áreas en las que la estabilidad mecánica y química son críticas

  • SKINTOP® MSR-M 75x1,5 con una innovadora junta de doble lámina para un ensamblaje más sencillo de los cables de diámetro grueso
  • ¡Con certificación IP69! Seguridad de funcionamiento probada incluso durante procesos de limpieza exigentes de máquinas e instalaciones con limpiadores de alta presión y agua caliente.

Gran resistencia químicaResistente a la corrosiónResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónResistencia a ácidosResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CECULUSVDEcRUusDNV

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

53112515
M 110 x 276 - 88.0135154.0251
SKINTOP® MSR-M
53112100
M 12 x 1,52 - 5.01626.56,5100
53112110
M 16 x 1,52 - 7.02033.07100
53112120
M 20 x 1,55 - 10.02437.0850
53112130
M 25 x 1,56 - 13.02938.5825
53112140
M 32 x 1,57 - 15.03645.5925
53112150
M 40 x 1,515 - 23.04548.0910
53112160
M 50 x 1,522 - 29.05455.5105
53112170
M 63 x 1,528 - 39.06761.3155
53112511
M 75 x 1,553 - 63.095105.0151

Beneficios

  • Máxima fiabilidad
  • descarga de tracción óptima
  • Alcances de sujeción amplios y variables

Ámbito de uso

  • Con sellado que admite cables con un diámetro exterior más pequeño.

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Certificaciones

  • Las certificaciones VDE, UL y DNV están disponibles hasta el tamaño M75x1,5

Material

  • Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Rango de temperaturas

  • Móvil: de -25 °C a +100 °C
  • Estática: de -40°C a +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.