![SKINTOP CLICK L-BOXX (SGY) SKINTOP CLICK L-BOXX (SGY)](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
SKINTOP® CLICK-R
SKINTOP® CLICK-R, prensaestopas de poliamida con sistema CLICK para ahorro de tiempo , sencillo, montaje libre, con inserto reductor obturador
El sistema de inserción de cable más innovador del mercado para un montaje altamente flexible y rápido. Simplemente haga click hacia dentro, gire hacia la izquierda, gire hacia la derecha y ¡listo!Resultado: fijado, centrado y máxima protección en unos segundos.
Beneficios
- Menos piezas, sin contratuerca
- Ahorre hasta un 70% de tiempo gracias al sistema innovador de fijación
- Montaje sencillo y sin problemas en cualquier posición
- Protección frente a vibraciones
- No es necesaria rosca de fijación
Ámbito de uso
- Con sellado que admite cables con un diámetro exterior más pequeño.
Normas de referencia / Aprobaciones
- UL File Nr. E79903
Entrega
- Herramienta de desmontaje incluida en el volumen de suministro
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Colores disponibles
- RAL 7001 gris plateado
RAL 7035 gris claro
RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV
Material
- Cuerpo: poliamida especial
Sellado elastómero especial
Grado de protección:
- IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32)
Rango de temperaturas
- Dinámica: de -20 °C a +100 °C
- Estática: de -40°C a +100°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.