SKINTOP® INOX NPT

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, prensaestopas de acero inoxidable, resistente a la corrosión con superficies lisas, diseño compacto, resistente al agua salada

  • Versión de acero inoxidable con diseño compacto e higiénico
  • Para uso en la "splash zone" en la producción de alimentos

Alimentación y BebidasApto para uso en exterioresGran resistencia químicaAlcance de sujeción amplioLibre de halógenosResistencia mecánicaResistente a temperaturas

CECULUScRUusECOLABNSF

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® INOX NPT
53806778
NPT 1/4"4 - 71637.8155
53806779
NPT 3/8"6 - 102040.4155
53806780
NPT 1/2"7 - 132442.5155
53806781
NPT 3/4"9 - 172946.2155
53806782
NPT 1"11 - 213650.6155
53806783
NPT 1 1/4"19 - 284559.2175
53806784
NPT 1 1/2"27 - 355463.2175
SKINTOP® INOX-R NPT
53806796
NPT 1/4"3 - 51637.8155
53806798
NPT 1/2"6 - 102442.5155
53806799
NPT 3/4"7 - 132946.2155
53806800
NPT 1"8 - 153650.6155
53806801
NPT 1 1/4"15 - 234559.2175
53806802
NPT 1 1/2"22 - 295463.2175

Beneficios

  • Resistente a la corrosión
  • resistente al agua marina
  • Superficies lisas y sin filos
  • Diseño compacto
  • Alcances de sujeción amplios y variables

Ámbito de uso

  • Para uso en onshore y offshore
  • Plantas de embotellado y destilerías
  • Industria alimentaria (zona libre de productos, zona de salpicaduras)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • ECOLAB®
    Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección
  • DIN EN 1672-2
    Directriz para el diseño de maquinaria
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF/ANSI 169
    Diseño higiénico para maquinaria, aparatos y componentes

Composición de producto

  • Tuerca de conexión NPT, según ASME B1.20.1 - 2013

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Material

  • Cuerpo: acero inoxidable - V4A
    (1.4404 / 316L)
    Inserto: poliamida
    Sellado: silicona
    Junta tórica: silicona
  • Libre de halógenos

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.