SILVYN® US-M FPS-EDU

SILVYN® US-M es un racor de latón niquelado que ofrece al grado de protección IP40 / IP54 / IP66 dependiendo del tubo utilizado

Máxima protección frente a la vibraciónAhorro de espacioRobustoResistente a temperaturas

CE

Referencia Tamaño métricoAbertura mmAdecuado para SILVYN® FPS-EDUUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® US-M para SILVYN® FPS-EDU
55502642
12 x 1,58,51450
55502643
16 x 1,5111750
55502644
20 x 1,514,52150
55502645
25 x 1,519,52725
55502646
32 x 1,527,53625
55502647
40 x 1,5354520
55502648
50 x 1,5455610
55502649
63 x 1,5455610

Beneficios

  • Gran resistencia a la tracción
  • Ahorra espacio
  • Protección frente a vibraciones
  • Universal
  • Montaje rápido y fácil

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® FPS-EDU
  • Construcción de maquinaria
  • Ingeniería de planta

Características de producto

  • Diseño compacto

Composición de producto

  • Tuerca de conexión métrica
  • Cuello hexagonal
  • Terminación interior de tubo
  • Elemento de sellado
  • Cabeza enroscable

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal

Material

  • Cuerpo: Latón niquelado
    Junta: TPE

Grado de protección:

  • IP 54 (con SILVYN®FPS-EDU)

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.