SILVYN® OR
SILVYN® OR es un tubo impermeable con perfil entrelazado y cubierta especial de PVC
Beneficios
- protección contra líquidos
- Resistente a la tracción
- Robusto
- Alta resistencia al aplastamiento
- Gran resistencia frente a aceites y ácidos
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Ingeniería de planta
- Construcción de transformadores
- Uso en aplicaciones ferroviarias
- Industria papelera
Composición de producto
- Tubo metálico en espiral
- cubierta exterior de poliamida
Aviso
- Unid. empaquet.=10 m (por encargo)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal
Bajo demanda
- Bajo petición hay disponibles bobinas de más de 10m
Colores disponibles
- Negro
Material
- Acero galvanizado con revestimiento especial de PVC
Rango de temperaturas
- desde -20 °C hasta +100 °C
Puntualmente hasta +120 °C
- * Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.