Ty-Rap®Brida de sujeción con cabeza de acero con superficie para rotulación

La brida de sujeción TY- RAP® con cabeza de acero también está disponible en LAPP como variante con superficie de rotulación para la rotulación y el marcado de haces de cables.

Libre de halógenos

RU

Referencia Descripción de la piezaUL certificationLength x width (mm)Bundling Ø (mm)Labelling surface (mm)Tensile strength (N)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Superficie en ángulo recto
61716020TY 51 Msí92.0 x 2.410 - 1625 x 880500
Superficie paralela
61715840TY 46 MDsí184.0 x 4.89.5 - 4530 x 24220 Doble500
61715880TY 46 MTsí184.0 x 4.89.5 - 4546 x 24220 Triple500
61715920TY 46 MFsí184.0 x 4.89.5 - 4563 x 24220 cuádruple250
61715780TY 546 Msí184.0 x 4.89.5 - 4513 x 24220100
61715950TY 548 Msí360.0 x 4.819 - 10213 x 54220100
Área en ángulo recto por encima
61716080TY 53 Msí102.0 x 2.42 - 1621 x 980500
61716560TY 532 Msí212.0 x 2.42 - 5121 x 9801000

Beneficios

  • Bridas de sujeción con espacio para la señalización
  • Permite la adhesión y la señalización en un paso
  • Fácil montaje puesto que todos los bordes están redondeados
  • El gancho de bloqueo patentado en acero inoxidable garantiza una sujeción firme, incluso en condiciones adversas

Ámbito de uso

  • Para la agrupación y señalización de cables, grupos de cables, líneas de suministro hidráulicas y neumáticas

Norm references / Approvals

  • Número de archivo: E49405, ver tabla
  • Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2

Diseño

  • TY 51 M: Zona colocada en el ángulo derecho de la brida de sujeción
  • TY 53 M/TY 532 M: Zona colocada sobre el cierre en el ángulo derecho de la brida de sujeción

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descripción de clase ETIM 5.0: brida

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: brida de sujeción

Colores disponibles

  • Colores naturales

Material

  • Poliamida 6.6
  • Libre de halógenos y siliconas

Rango de temperaturas

  • de -40 °C hasta +85 °C

  • TY-RAP® es una marca registrada de Thomas & Betts
  • Unidades de empaquetado más pequeñas por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.