Ty-Rap®Brida de sujeción resistente al calor con cabeza de acero

La brida de sujeción TY- RAP® con cabeza de acero o cabeza de bloqueo también está disponible en LAPP como variante resistente al calor, que puede resistir temperaturas de hasta 105 °C.

Libre de halógenos

RU

Referencia Descripción de la piezaUL certificationLength x width (mm)Bundling Ø (mm)Tensile strength (N)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61723470TYH 23 Msí92.0 x 2.42 - 16801000
61723460TYH 232 Msí203.0 x 2.42 - 50801000
61723440TYH 24 Msí140.0 x 3.62 - 291301000
61723430TYH 242 MNo208.0 x 3.62 - 501301000
61723410TYH 26 Msí284.0 x 3.62 - 761301000
61723420TYH 25 Msí186.0 x 4.83.5 - 452201000
61723380TYH 28 Msí360.0 x 4.83.5 - 1022201000
61723390TYH 272 Msí222.0 x 7.66 - 50540500
61723400TYH 27 Msí340.0 x 7.06 - 90540500
61723350TYH 29 Msí771.0 x 6.96 - 229530500

Beneficios

  • Incluye todas las ventajas del estándar TY-RAP® y, además, se incrementa de forma resistente a la temperatura

Ámbito de uso

  • Puede utilizarse en áreas expuestas a altas temperaturas como donde hay aparatos de calefacción eléctrica o instalaciones de calefacción

Norm references / Approvals

  • Número de archivo: E49405, ver tabla
  • Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2

Diseño

  • La letra "M" en la denominación del artículo significa "resistente al calor"

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descripción de clase ETIM 5.0: brida

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: brida de sujeción

Colores disponibles

  • Verde claro- transparente

Material

  • Poliamida resistente al calor 6.6
  • Libre de halógenos y siliconas

Rango de temperaturas

  • de -40 °C a +105 °C

  • TY-RAP® es una marca registrada de Thomas & Betts
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.