
Herramienta de pelado DATA STRIP
Herramienta de pelado y desmontaje de cables de señal, telefónicos, AV, cables de transmisión de datos y control hechos de cobre o fibra de vidrio, duradera, fácil uso
Beneficios
- Precisión gracias a las 9 posiciones ajustables de la rueda de ajuste
- Fácil funcionamiento: abra la herramienta presionando en ambos lados, inserte el cabe, gire la herramienta y abrala de nuevo
- Diseño ligero y práctico: adecuado para el cinturón o bolsillo de los pantalones
- Larga vida útil: probado para 50.000 operaciones de pelado
- Altamente segura debido a sus formas redondeadas, sin cuchillas accesibles, posición segura para el cambio de las hojas, las hojas de recambios están envueltas de una envolvente de poliamida
Ámbito de uso
- Herramienta pelacables de precisión fabricada con cobre y fibra de vidrio para pelar cables de señal, de teléfono, audiovisuales, de control y de transmisión de datos.
- Para pelado de múltiples tipos de cables de datos y fibra óptica con diámetro de hasta 11 mm (también puede utilizarse para cables de alimentación y control de cubierta de PVC)
- No apto para materiales PUR
Características de producto
- La herramienta se puede ajustar hasta 1,00 mm (0,04 ") en pasos de 0,1 mm: 9 = 1.0 mm 8 = 0,9 mm7 = 0,8 mm6 = 0,7 mm 5 = 0,6 mm 4 = 0,5 mm3 = 0,4 mm 2 = 0,3 mm 1 = 0,2 mm
Aviso
- La posición "x” en la rueda permite el cierre de la herramienta con el fin de extraer el cartucho de la cuchilla y que sea posible reemplazarlo con uno nuevo de manera rápida y segura
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- Descripción de clase ETIM 5.0: herramienta de pelado para cable
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de pelado / desaislante
General
- Grosor del aislante: hasta 1 mm
Diámetro en
- Para diámetro exterior: 2,5-11mm
Peso
- 28 g
Longitud
- Dimensions:
L 90.5 x W 39.5 x H 19 mm
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.