
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Accesorios para cables
- Conectorización y crimpado
- Punteras
- Cajas surtidas de punteras AHI
Cajas surtidas de punteras AHI



DECIBAND AHIB 0.75 WH
DECIBAND AHIB 0.75 WH
61794780
manguitos terminales aislados con sellado mini-engastados, unidad de embalaje pequeña

ASSORTMENT BOX DIN I
ASSORTMENT BOX DIN I
61802040
Los terminales DIN se guardan en una práctica caja con un surtido de diferentes secciones y de esta forma, están disponibles de inmediato.

ASSORTMENT BOX TWIN
ASSORTMENT BOX TWIN
61802046
Los terminales TWIN para armarios de distribución y la fabricación de equipos se guardan en una práctica caja con un surtido en diferentes secciones.

END SLEEVES AHK 1.5/10 BK
END SLEEVES AHK 1.5/10 BK
61746501
Manguitos terminales aislados para cables de cortocircuito hasta 3 kV, para cables con aislamiento grueso

END SLEEVES XL 0.75 GY 10
END SLEEVES XL 0.75 GY 10
61802064
Manguitos terminales aislados para cables unipolares Multi-standard UL (MTW)-CSA-HAR, aislamiento en forma de embudo

END SLEEVES AHI-TWIN 2X0.5 WH
END SLEEVES AHI-TWIN 2X0.5 WH
61801999
Manguito terminal noble, manguitos terminales aislados para conductores de 2 cordones, sin halógenos

END SLEEVES AHI DIN K 1/6 RD
END SLEEVES AHI DIN K 1/6 RD
61801660
Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos

END SLEEVES AHI DIN N 25/16 YE
END SLEEVES AHI DIN N 25/16 YE
61801870
Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos

END SLEEVES AHI DIN L 16/18 BU
END SLEEVES AHI DIN L 16/18 BU
61801860
Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos

END SLEEVES AHI DIN N 10/12 RD
END SLEEVES AHI DIN N 10/12 RD
61801830
Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos

END SLEEVES AHI DIN K 1/6 RD
END SLEEVES AHI DIN K 1/6 RD
61801660
Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos

END SLEEVES XL 1.5 BK 10
END SLEEVES XL 1.5 BK 10
61802068
Manguitos terminales aislados para cables unipolares Multi-standard UL (MTW)-CSA-HAR, aislamiento en forma de embudo

END SLEEVES XL 16.0 BU 12
END SLEEVES XL 16.0 BU 12
61802069
Manguitos terminales aislados para cables unipolares Multi-standard UL (MTW)-CSA-HAR, aislamiento en forma de embudo

ÖLFLEX HEAT 205 C MC 4X0,75 PTFE/FEP
ÖLFLEX HEAT 205 C MC 4X0,75 PTFE/FEP
30016373
ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP, cable de alimentación de FEP apantallado, robusto, resistente a productos químicos, ahorra espacio, para uso en construcción de máquinas y plantas con temperaturas ampliadas de -100°C a +205°C

ÖLFLEX HEAT 260 C MC 4G0,75
ÖLFLEX HEAT 260 C MC 4G0,75
0091331
ÖLFLEX® HEAT 260 C MC, cable de alimentación apantallado de PTFE, robusto, resistente a productos químicos, ahorra espacio, adecuado para temperaturas ampliadas -190°C hasta +260°C

ÖLFLEX HEAT 260 GLS 3G1,5
ÖLFLEX HEAT 260 GLS 3G1,5
0091121
ÖLFLEX® HEAT 260 GLS: cable de PTFE, con certificación DNV GL y armado con hilo de acero para una mayor resistencia mecánica en la construcción de embarcaciones y motores diésel, hasta +260°C

ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G0,25
ÖLFLEX HEAT 205 MC 4G0,25
00912023
ÖLFLEX® HEAT 205 MC, cable de alimentación de FEP, robusto, resistente a productos químicos, ahorra espacio, para uso en construcción de máquinas y plantas con temperaturas de -100°C a +205°C

ÖLFLEX HEAT 260 MC 3G0,75
ÖLFLEX HEAT 260 MC 3G0,75
0091306
ÖLFLEX® HEAT 260 MC, cable de alimentación de PTFE, robusto, resistente a productos químicos, ahorra espacio, para uso en construcción de máquinas y plantas con temperaturas de -190°C a +260°C

ÖLFLEX PETRO C HFFR 12G1,5 BK
ÖLFLEX PETRO C HFFR 12G1,5 BK
0023239
ÖLFLEX® PETRO C HFFR, cable de alimentación y control resistente a aceites, lodos y a la abrasión para uso en condiciones severas en aplicaciones offshore, con certificación UL/cUL

ÖLFLEX WIRE MS 1 1X1 VT
ÖLFLEX WIRE MS 1 1X1 VT
4180607
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 1
ÖLFLEX® WIRE MS 1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC, reconocido por UL/UL AWM estilo 1007+1569 & CSA AWM I A/B +105 °C/300 V, HAR H05V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC, reconocido por UL/UL AWM estilo 1007+1569 & CSA AWM I A/B +105 °C/300 V, HAR H05V-K

ÖLFLEX FD 855 P 3G1
ÖLFLEX FD 855 P 3G1
0027561
ÖLFLEX® FD 855 P, cable de alimentación y control libre de halógenos para uso en cadenas portacables en condiciones severas con certificación UL/cUL AWM

H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X35
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X35
4533007
H07RN-F, <HAR>, power and control cable, 450/750 V, submersion to a depth of 100m (AD8), ozone/oil-resistant, class 5, -40°C to +90°C, halogen-free, flame-retardant

H07RN-F 4G25
H07RN-F 4G25
16001123
H07RN-F, HAR, cable de alimentación y control, goma, pesado, 450/750 V, uso industrial y agrícola, clase 5, de -25°C a +60°C, resistente a aceites, no propagador de la llama

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07Z1-K 1x1,5 BU
H07Z1-K 1x1,5 BU
4724063
H07Z1-K tipo 2, <HAR>, conductor libre de halógenos, +70 °C, armonizado, para uso en armarios de control, tensión nominal 450/750 V

H07Z1-K 1x1,5 BU
H07Z1-K 1x1,5 BU
4724063
H07Z1-K tipo 2, <HAR>, conductor libre de halógenos, +70 °C, armonizado, para uso en armarios de control, tensión nominal 450/750 V

H07Z1-K 1x1,5 BN
H07Z1-K 1x1,5 BN
4724061
H07Z1-K tipo 2, <HAR>, conductor libre de halógenos, +70 °C, armonizado, para uso en armarios de control, tensión nominal 450/750 V

H05V-K 1X1 VT
H05V-K 1X1 VT
4510073
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90 °C, <HAR>, conductor unipolar, libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 300/500 V
Beneficios
- Práctico surtido de cajas: diversos diámetros siempre al alcance de su mano
Normas de referencia / Aprobaciones
- Las punteras terminales aisladas según DIN 46228, parte 4 (0,25 mm² y 0,34 mm² no estandarizados) en cajas surtidas.
Composición de producto
- Caja surtida AHI I (amarilla):
30x0,25 - 6mm LBU, 30x0,34 - 6mm TQ, 30x0,5 - 8mm ON, 30x0,75 - 8mm WH, 30x1,00 - 8mm YE - Caja surtida II AHI (naranja):
50 x 0,5 - 8 mm OG, 100 x 0,75 - 8 mm WH, 100 x 1,00 - 8 mm YE, 100 x 1,5 - 8 mm RD, 50 x 2,5 - 8 mm BU - Caja surtida III AHI (azul):
50 x 4,00 - 10 mm GY, 20 x 6,0 - 12 mm BK, 20 x 10,00 - 12 mm WH, 10 x 16,00 - 12 mm GN
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
- Descripción de clase ETIM 5.0: caja surtida para material de instalación y conexión
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000524
- ETIM 6.0 Class-Description: caja surtida para material de instalación y conexión
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.