
Terminales tubulares KR/ KRT/ KRF
Beneficios
- Con agujero de inspección (a partir de 4 mm²)
- Alta seguridad y capacidad de carga a través de cobre electrolítico de alta calidad
Ámbito de uso
- KR: para conductores multifilares (clase 2 y 5) con un rango de sección de entre 0,75 y 10,00 mm²
- KRT: para conductores muntifilares (clase 2) con un rango de sección de entre 10 y 1000 mm²
- KRF: Para conductores de cobre de alambre fino y de alambres múltiples (clases 2, 5 y 6) con un rango de sección transversal de 16-400 mm²
- Principalmente para la conexión a barras y a conectores de cobre
- Max. 48 kV
Norm references / Approvals
- UL file number: E205350 (ver tabla)
- Cumple los requisitos EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 y VDE 0220:1 en combinación con la herramienta recomendada
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- Descripción de clase ETIM 5.0: terminales para conductores de cobre
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001051
- ETIM 6.0 Class-Description: terminal tubular para conductores de cobre
Material
- Cobre electrolítico estañado (Cu/Sn4, espesor de 4µ)
Rango de temperaturas
- Rango de uso permanente hasta +90 ºC
- Temperatura de trabajo: 110°C, máx. +140°C
- * Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.