FIPLOCK® ONE M

Sistema de racores para los requisitos más exigentes, adecuados para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE M

Nuevo sistema de racores con innovador sistema de bloqueo

CarrilGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoMáxima protección frente a la vibraciónResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónLigeroProtección frente a descarga de tracciónRobustoFiabilidadResistente a radicación UVImpermeable

CE

No data available for display
Referencia DenominaciónTamaño métricoSW tamaño de llave mmLongitud de rosca en mmAbertura mmApto para FIPLOCK® PA6/PA12ColorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

FIPLOCK®ONE M negro
61804211
ASPA-07M12PB12 x 1,517117,27Negro10
61804212
ASPA-10M12PB12 x 1,520111010Negro10
61804213
ASPA-10M16PB16 x 1,520111010Negro10
61804214
ASPA-12M16PB16 x 1,52211912Negro10
61804215
ASPA-10M20PB20 x 1,520111010Negro10
61804216
ASPA-12M20PB20 x 1,522111312Negro10
61804217
ASPA-17M20PB20 x 1,527111317Negro10
61804218
ASPA-17M25PB25 x 1,5271217,217Negro10
61804219
ASPA-23M25PB25 x 1,536121823Negro6
61804220
ASPA-23M32PB32 x 1,536152323Negro6
61804221
ASPA-29M32PB32 x 1,541152529Negro6
61804222
ASPA-29M40PB40 x 1,541192929Negro6
61804223
ASPA-36M40PB40 x 1,5521931,936Negro4
61804224
ASPA-36M50PB50 x 1,552193636Negro4
61804225
ASPA-48M50PB50 x 1,5651941,948Negro4
61804226
ASPA-48M63PG63 x 1,5651950,548Negro4
FIPLOCK®ONE M gris
61804227
ASPA-07M12PG12 x 1,517117,27Gris10
61804228
ASPA-10M12PG12 x 1,520111010Gris10
61804229
ASPA-10M16PG16 x 1,520111010Gris10
61804230
ASPA-12M16PG16 x 1,52211912Gris10
61804231
ASPA-10M20PG20 x 1,520111010Gris10
61804232
ASPA-12M20PG20 x 1,522111312Gris10
61804233
ASPA-17M20PG20 x 1,527111317Gris10
61804234
ASPA-17M25PG25 x 1,5271217,217Gris10
61804235
ASPA-23M25PG25 x 1,536121823Gris10
61804236
ASPA-23M32PG32 x 1,536152323Gris10
61804237
ASPA-29M32PG32 x 1,541152529Gris10
61804238
ASPA-29M40PG40 x 1,541192929Gris10
61804239
ASPA-36M40PG40 x 1,5521931,936Gris10
61804240
ASPA-36M50PG50 x 1,552193636Gris10
61804241
ASPA-48M50PG50 x 1,5651941,948Gris10
61804242
ASPA-48M63PG63 x 1,5651950,548Gris10

Beneficios

  • Resistencia a la tracción muy elevada gracias al sistema de dentado total
  • Garantiza la seguridad de montaje gracias al sistema de codificación integrado
  • Excelente grado IP
  • Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla

Ámbito de uso

  • Apto para FIPLOCK® PA6/PA12
  • Demanda de estanqueidad aumentada
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Sistema de bloqueo total gracias a sistema dentado 360°
  • Mecanismo de bloqueo con sistema de codificación integrado
  • Rango ampliado de sellado a lo largo de múltiples ondas de tubo corrugado

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7005)
    Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV

Material

  • PA 6
    Libre de halógenos
  • Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V0

Grado de protección:

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Rango de temperaturas

  • -45°C a +120°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.