SILVYN® LTP

SILVYN® LTP, tubo negro con cubierta gruesa de PVC

Gran resistencia químicaResistencia mecánicaResistente a aceitesRobustoResistente a radicación UVImpermeable

CELLOYDS

No data available for display
Referencia Tamaño nominalDI x DE mmRadio de curvatura en mmUnid. de embalaje:
m por rollo
Unidad base

Precio (base)

SILVYN® LTP
61805400
10 - 1/4"7.0 x 11.83550
61805410
12 - 5/16"10.0 x 14.24050
61805420
16 - 3/8"12.6 x 17.84550
61805430
20 - 1/2"16.0 x 21.16550
61805440
25 - 3/4"21.0 x 26.410025
61805450
32 - 1"26.5 x 33.113525
61805460
40 - 1 1/4"35.4 x 41.817510
61805470
50 - 1 1/2"40.4 x 47.923010
61805480
63 - 2"51.6 x 59.728010

Beneficios

  • protección contra líquidos
  • Resistente a la tracción
  • Robusto
  • Alta resistencia al aplastamiento
  • Gran resistencia a aceites y ácidos, resistente a radiación UV

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Apto para exteriores
  • Construcción de transformadores
  • Uso en aplicaciones ferroviarias
  • Industria papelera

Composición de producto

  • Tubo metálico en espiral
  • cubierta exterior de poliamida

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23

Colores disponibles

  • Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material

  • Acero galvanizado
    Cubierta de PVC

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +105 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.