SILVYN LTPS-M 16X1.5/2 NPB SILVYN LTPS-M 16X1.5/2 NPB 55510610 SILVYN® LTPS-M es un racor de latón niquelado que ofrece un grado de protección de hasta IP66/67/68/69
SILVYN COMPACT M16X1.5 - 5/16 NPB SILVYN COMPACT M16X1.5 - 5/16 NPB 61803846 SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN COMPACT 45° M25X1.5 NPB SILVYN COMPACT 45° M25X1.5 NPB 61803853 SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN COMPACT 90° M20X1.5/1 NPB SILVYN COMPACT 90° M20X1.5/1 NPB 61803809 SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN COMPACT M63X1.5 NPB SILVYN COMPACT M63X1.5 NPB 61803807 SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN COMPACT M40X1.5 NPB SILVYN COMPACT M40X1.5 NPB 61803805 SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN COMPACT M50X1.5 NPB SILVYN COMPACT M50X1.5 NPB 61803806 SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN COMPACT M32X1.5 NPB SILVYN COMPACT M32X1.5 NPB 61803804 SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN COMPACT M20X1.5/1 NPB SILVYN COMPACT M20X1.5/1 NPB 61803801 SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN COMPACT M20X1.5/2 NPB SILVYN COMPACT M20X1.5/2 NPB 61803802 SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN COMPACT M16X1.5 NPB SILVYN COMPACT M16X1.5 NPB 61803800 SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN COMPACT 90° M63X1.5 NPB SILVYN COMPACT 90° M63X1.5 NPB 61803815 SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN COMPACT 90° M32X1.5 NPB SILVYN COMPACT 90° M32X1.5 NPB 61803812 SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN COMPACT 90° M40X1.5 NPB SILVYN COMPACT 90° M40X1.5 NPB 61803813 SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN COMPACT 90° M20X1.5/2 NPB SILVYN COMPACT 90° M20X1.5/2 NPB 61803810 SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN COMPACT 90° M25X1.5 NPB SILVYN COMPACT 90° M25X1.5 NPB 61803811 SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN COMPACT 90° NPT 1" NPB SILVYN COMPACT 90° NPT 1" NPB 61803842 SILVYN® COMPACT NPT, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN COMPACT 90° NPT 1/2" NPB SILVYN COMPACT 90° NPT 1/2" NPB 61803840 SILVYN® COMPACT NPT, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN COMPACT 90° NPT 3/4" NPB SILVYN COMPACT 90° NPT 3/4" NPB 61803841 SILVYN® COMPACT NPT, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67
SILVYN COMPACT PG 16 NPB SILVYN COMPACT PG 16 NPB 61803818 SILVYN® COMPACT PG, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67