
SILVYN® FCE-V0
Tubo metálico entrelazado con camisa de pared delgada de poliuretano
SILVYN® FCE-V0 is es un tubo protector de metal con perfil entrelazado simple enrollado helicoidalmente con camisa de poliuretano (PUR) de alta calidad
Hazard Level: HL 2
Beneficios
- El diseño flexible del tubo permite pequeños radios de flexión, ideales para instalaciones pequeñas con espacio limitado, que pueden ser utilizados tanto en el interior de lugares secos y húmedos como en el exterior
- Mayor resistencia a aceites, al petróleo, a ácidos y a grasas
- Impermeable
Ámbito de uso
- Para el uso en vehículos ferroviarios y autobuses, para instalaciones fijas y aplicaciones en las que puede haber movimiento limitado
- También aplicable en entornos con aceites y áreas con elevada temperatura ambiente
Características de producto
- Resistente a radiación UV
- Libre de halógenos y no propagador de la llama
- Mayor resistencia mecánica y química
Composición de producto
- Tubo metálico de protección con perfil entrelazado
- Cubierta exterior de PUR
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
- EN 45545-2 HL2
Colores disponibles
- Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material
- Metal con cubierta PUR
- Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V0
Rango de temperaturas
- -50 °C a +105 °C
Temporalmente: hasta +125 °C
- * Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.